Dlaczego warto wybrać oprogramowanie Capital Wiring Designer Essentials?
Oprogramowanie Capital Wiring Designer Essentials zapewnia środowisko graficzne do tworzenia schematów połączeń. Pełne tworzenie projektów elektrycznych jest łatwe dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika i inteligentnym elektrycznie symbolom. Wbudowana inteligencja elektryczna automatyzuje wiele zadań projektowych.
Walidacja projektów przy użyciu zintegrowanego zachowania elektrycznego i automatyzacji
Symuluj, aby projektować szybciejUżyj symulacji, aby sprawdzać i sprawdzać projekty podczas ich tworzenia. Wyeliminuj błędy szybciej i wcześniej w procesie projektowania.
Projektuj z pewnością siebie
Nasze usprawnione, ale w pełni funkcjonalne narzędzie pozwala projektować bez obaw. Ciesz się konfigurowalnymi stylami rysowania i wbudowanymi inteligentnymi bibliotekami komponentów, symboli i modeli symulacyjnych. Zintegruj się z systemami MCAD, aby uzyskać trasowanie wiązek przewodów 3D i adnotacji wstecznej długości przewodu.
Automatyzacja raportów i dokumentacjiAutomatycznie generuj raporty dotyczące przewodów, złączy i urządzeń używanych w projekcie. Schemat urządzenia i tabele indeksu przewodów. Dodaj pełny arkusz i odnośniki do stref do rysunków i aktualizuj je automatycznie podczas wprowadzania zmian.
Monitoruj metryki do wczesnej korekty
Skorzystaj z analizy, aby wykryć problemy na wczesnym etapie procesu projektowania, gdzie są najmniej czasochłonne i kosztowne w poprawie.
Zapobiegaj błędom i oszczędzaj czas Wyeliminuj przyziemne zadania i skorzystaj z automatyzacji do odniesienia do wielu arkuszy części i przewodów. Intuicyjne i wydajne projektowanie obwodów oraz środowisko tworzenia uprzęży ułatwiają przyjęcie.
Poprawa przychodów
Łatwe wdrażanie narzędzia w istniejących procesach i środowiskach. Zazwyczaj zwrot z inwestycji (ROI) osiąga się w mniej niż 12 miesięcy.
Łatwe skalowanie w razie potrzebyWykorzystaj Pakiet Capital Essentials, który został zaprojektowany z myślą o szybkim wdrożeniu i łatwej instalacji, aby osiągnąć dramatyczny zwrot z inwestycji przy użyciu zaawansowanej funkcjonalności. Używaj narzędzi do projektowania i uprzęży pojedynczo lub wdrażaj je razem. Pozwól na płynny przepływ danych projektowych okablowania do powiązanych konstrukcji wiązek przewodów, aby zmniejszyć wysiłek i zminimalizować ryzyko błędów. W razie potrzeby użytkownicy mogą bezproblemowo aktualizować pełny pakiet oprogramowania Capital.