Dlaczego warto wybrać rozwiązanie Capital Enterprise Management?
Procesy projektowania inżynierskiego wymagają ścisłej integracji między poszczególnymi narzędziami w procesie. Interoperacyjność jest główną siłą napędową firm, a rozwiązanie Capital Enterprise Management zapewnia interfejsy konieczne do spełnienia tych wymagań.
Zarządzanie przepływami danych i procesów w globalnych organizacjach dzięki efektywnemu zarządzaniu zmianami
Dostosowywanie za pomocą interfejsu API
Kontroluj wygląd interfejsu użytkownika rozwiązania Capital, przepisy dotyczące niestandardowych działań, niestandardowych kontrole reguł projektowych, niestandardowe raportowanie i wiele innych części procesu za pomocą interfejsów API.
Dostęp do inteligentnej, zautomatyzowanej stylizacji
Użyj Menedżera stylów schematów, jednego z narzędzi do zarządzania przedsiębiorstwem w rozwiązaniu Capital, aby utworzyć bibliotekę różnych stylów rysowania dostosowanych do określonych użytkowników końcowych. Zmieniaj style za naciśnięciem jednego przycisku. Style mogą również przetwarzać dane projektowe w celu inteligentnego dostosowywania lub rekonfigurowania odpowiednio do danych projektowych. Można na przykład zmienić kolor wszystkich przewodów integralnych dla urządzenia lub wygenerować i wyświetlić tabelę sygnałów obok każdego urządzenia w przypadku elektronicznej jednostki sterującej (ECU).
Synchronizowanie bibliotek komponentów w wielu lokalizacjach
Użyj innego narzędzia do zarządzania przedsiębiorstwem, Synchronizator bibliotek Capital, aby ułatwić firmom z geograficznie rozproszonymi instalacjami rozwiązania Capital automatyczną synchronizację danych biblioteki komponentów. Uzyskaj pełną obsługę planowania i śledzenia zmian komponentów, w tym czasu, lokalizacji i tożsamości użytkownika zarządzającego biblioteką, korzystając z funkcji zarządzania procesami.
Wdrażanie zarządzania środowiskiem
Zarządzanie środowiskiem wdrażania jest ważne dla zapewnienia wydajnego działania systemu. Użyj narzędzia Równoważenie obciążenia, aby zautomatyzować i zoptymalizować wydajność użytkowników oraz maszyn.
Wdrażanie przeglądarki internetowej projektów i danych
Użyj narzędzia Capital E/E Reporter, aby uzyskać dostęp do danych projektowych w rozwiązaniu Capital, w tym schematów i raportów. Zapewnia to szeroki dostęp do danych projektowych urządzeń elektrycznych bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy na temat narzędzi Capital. Standardowe funkcje obejmują przeglądanie zadań i projektów, inteligentne schematy z hiperłączami referencyjnymi i dostępem do wszystkich danych atrybutów, tworzenie niestandardowych schematów AutoView oraz generowanie raportów, takich jak listy komponentów, listy materiałowe (BOM) i porównanie projektów.
Zastosowanie integracji usług API i usług internetowych z innymi systemami
Użyj funkcji interfejsu API rozwiązania Capital, które obejmują kontrolę nad projektem interfejsu użytkownika, udostępnianie akcji niestandardowych, sprawdzanie niestandardowych reguł projektowania, raportowanie niestandardowe i wiele innych części procesu. Technologia usług sieciowych architektury ukierunkowanej na usługi (SOA) zapewnia interfejsy na wielu kluczowych bramach do narzędzi do projektowania układów elektrycznych w pakiecie Capital, zapewniając tym samym zgodność operacyjną pakietu Capital z innymi systemami, takimi jak biblioteki komponentów, systemy zaopatrzeniowe i kosztorysowe.