Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Capital Embedded Virtualizer AR Classic?

W Capital Embedded Virtualizer AR Classic ECU jest symulowany, dzięki czemu testy oprogramowania można kontrolować za pomocą unikalnego, nieinwazyjnego śladu do głębokiej analizy. Narzędzie obsługuje również standardowe interfejsy narzędzi branżowych.

Opracuj wbudowane oprogramowanie motoryzacyjne za pomocą naszego środowiska symulacji i wykonania

Przeprowadź weryfikację oprogramowania na sprzęcie wirtualnym Stwórz funkcjonalny digital twin za pomocą oprogramowania ECU wygenerowanego dla fizycznego ECU. W zależności od wierności niezbędnej dla digital twin bliźniaka, możliwe jest zastąpienie warstwy abstrakcji mikrokontrolera (MCAL) dla fizycznego ECU MCAL wygenerowanym dla platformy wirtualnej. Umożliwia to podłączenie cyfrowego bliźniaka ECU do środowiska wirtualnego opartego na standardzie funkcjonalnego interfejsu maketowego (FMI) i istniejących technologii modelowania komunikacji.

Integruj, testuj i analizuj wbudowane oprogramowanie motoryzacyjne Popraw jakość oprogramowania i wykrywaj problemy z wdrożeniem na początku procesu tworzenia, aby nie wpłynęły one na rozpoczęcie produkcji. Inżynierowie mogą przeprowadzać integrację i testowanie oprogramowania na komputerze PC bez konieczności korzystania ze sprzętu ECU lub dostępu do wspólnego sprzętu testowego. ECU można symulować, umożliwiając wykonywanie testów oprogramowania w kontrolowany i unikalny, nieinwazyjny sposób w celu głębokiej analizy. Obsługiwane są standardowe interfejsy narzędzi. Dzięki temu programiści mogą korzystać z tych samych testów i modeli, których używają do sprawdzania poprawności oprogramowania, gdy dostępny jest rzeczywisty sprzęt ECU.

Skorzystaj z wirtualnego ECU Uzyskaj dostęp do Capital Embedded Virtualizer AR Classic Virtual ECU, modelu symulacyjnego docelowego sprzętu ECU, w tym procesora, pamięci i urządzeń peryferyjnych wejścia/wyjścia (I/O). Nasze oprogramowanie jest przenoszone do wirtualnego ECU i jest dostępne dla ogólnego wirtualnego ECU lub portowane w celu dopasowania do konkretnego modelu i zintegrowane ze środowiskiem, zapewniając gotową do użycia platformę wykonawczą zgodną z AutoSAR.

Wykonaj aktualne oprogramowanie ECU Doświadcz różnicy naszego oprogramowania dzięki możliwości integracji i testowania rzeczywistego oprogramowania aplikacyjnego AUTOSAR. Produkt zawiera podstawowe oprogramowanie AUTOSAR oraz powiązane narzędzia do konfiguracji i generowania, umożliwiające programistom bezpośrednie przetestowanie tego, co dostarczą w pojazdach produkcyjnych.

Weryfikacja oprogramowania w kontekście AUTOSARDeweloperzy korzystają z debugowania i analizy poprzez elementy architektoniczne AUTOSAR, oprócz normalnych testów na poziomie źródła C/C ++. Skoreluj krzyżowo model i kod i zaprezentuj je zarówno za pomocą zintegrowanego debuggera, jak i analizatora.

Zastosuj nieinwazyjny ślad i bodziecSymuluj oprogramowanie i zbieraj odpowiedzi, które są niezbędnymi umiejętnościami do sprawdzania złożonych warunków pracy i przypadków bezpieczeństwa. Capital Embedded Virtualizer AR Classic w wyjątkowy sposób obsługuje weryfikację przy użyciu potężnego języka skryptowego, który zapewnia stymulację/odpowiedź bez modyfikacji kodu lub oprzyrządowania, w dowolnym miejscu na obrazie oprogramowania.

Obsługa standardowych interfejsów narzędzi Naturalnie pasują do ustalonych procesów rozwojowych. Nasze oprogramowanie jest używane podobnie jak rzeczywisty sprzęt ECU poprzez standardowe interfejsy do tworzenia oprogramowania C/C ++, modelowania i testowania, weryfikacji sieciowej, testowania diagnostycznego oraz pomiaru i kalibracji.

Test przy użyciu potężnej i ciągłej integracji Wykorzystaj automatyczne testy regresji, ponieważ do korzystania z oprogramowania potrzebny jest tylko komputer. Liczba testów, które można wykonać, jest ograniczona jedynie ilością dostępnych zasobów obliczeniowych. Uzyskaj pełną kontrolę i automatyzację przypadków testowych dzięki zaawansowanemu językowi skryptowym naszego oprogramowania.

Dowiedz się więcej