Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Capital Embedded Integrator AR Classic?

Capital Embedded Integrator AR Classic to potężne rozwiązanie do pełnej konfiguracji komponentów oprogramowania pośredniego AUTOSAR. Zarządza złożonością dzisiejszych elektronicznych jednostek sterujących (ECU) w celu poprawy jakości i szybszego dostarczania produktów na rynek.

Skonfiguruj i integruj platformę AUTOSAR

Stwórz wydajny przepływ rozwoju oprogramowania Zastosuj wysoki poziom automatyzacji w przepływie generatywnym, aby usprawnić złożone zadania konfiguracyjne. Zaawansowane edytory graficzne pomagają wizualizować elementy konfiguracji i przepływu w celu ułatwienia użytkowania.

Poprawa jakości poprzez kontrole spójności Zapewnij poprawność konfiguracji i użyj przewodników narzędzi do rozwiązywania konfliktów. Automatyczne generowanie konfiguracji ECU kontynuuje wątek cyfrowy i jest możliwe dzięki możliwościom importu standardowych i zastrzeżonych formatów wymiany danych.

Skoncentruj się na innowacjachObsługa ciągłej integracji ze skryptami dla niestandardowych interakcji i rozszerzeń. W celu zwiększenia produktywności można korzystać z wielu standardowych funkcji i wtyczek Eclipse, takich jak zarządzanie konfiguracją i generatory raportów.

Dotrzymuj terminów z ufnościąObsługa strategii dopasowanej do konstrukcji dzięki funkcjom narzędzia projektowym, takim jak kontrola spójności konfiguracji. Rozwijaj dzięki większej kontroli testów, widoczności, powtarzalności i zasięgu.

Oszczędzaj czas i poprawiaj błędy

Użyj wbudowanych kontroli reguł projektowania (DRC), aby zaznaczyć, czy brakuje danych z danych wejściowych do generatora konfiguracji ECU z narzędzi upstream. DRC można rozszerzyć za pomocą otwartego interfejsu API skryptów w celu wyegzekwowania określonych potrzeb projektowych.

Zaimplementuj kierowany przepływ rozwoju w pulpicie nawigacyjnym Capital Embedded Integrator AR Classic, który dostosowuje się do osobowości użytkownika, aby zapewnić zespołowi projektownemu usprawnione podejście do osiągnięcia pełnej konfiguracji ECU. Obsługiwane przez narzędzie programiści mogą wytwarzać wysokiej jakości wyniki, aby wyeliminować problemy, które są kosztowne do rozwiązania w późniejszym czasie w procesie projektowania i weryfikacji oprogramowania ECU.

Wykonuj dokładne operacje za pomocą oprogramowania generacyjnegoSkorzystaj z konfiguracji podstawowego oprogramowania AUTOSAR (BSW), aby umożliwić prawidłowe wykonywanie aplikacji w systemie pojazdu, gdzie dane i zasoby mogą znajdować się na tym samym ECU lub na rozproszonych ECU wokół pojazdu, a nawet w chmurze.

Definicja danych aplikacji i wymagań wykonawczych, a także danych wymienianych z systemem opisana jest w konfiguracjach dostarczanych przez aplikację i narzędzia do projektowania sieci.

Capital Embedded Integrator AR Classic fuses dane wejściowe z tych źródeł, a poprzez proces generowania opartego na regułach narzędzie rozwiązuje zależności systemu i generuje podstawową konfigurację oprogramowania.

Uzyskaj potrzebną pomoc z przewodnikami, czarodziejami i nie tylko

Skorzystaj z kreatorów, inteligentnych paneli i przewodzonych przepływów pracy, aby pomóc inżynierom w sfinalizowaniu konfiguracji ECU; zwłaszcza w przypadku części konfiguracji ECU, których nie można opisać w formacie wymiany lub w których prawdopodobnie brakuje danych z poprzedniego narzędzia. Zaimplementuj również niezbędne funkcje do tworzenia aplikacji w przypadku, gdy aplikacje są dostarczane bez wymaganych opisów AUTOSAR.

W sytuacji, gdy komponenty oprogramowania (SWC) mają być kodowane ręcznie lub za pomocą narzędzia, które nie obsługuje AUTOSAR, środowisko uruchomieniowe Capital Embedded AR Classic generuje interfejs API SWC w oparciu o podany opis SWC.

Dowiedz się więcej