Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Capital Embedded AR Classic?

Oprogramowanie Capital Embedded AR Classic to nasza implementacja platformy AUTOSAR Classic. To rozwiązanie jest liderem w rozwiązywaniu wyzwań stojących przed firmami motoryzacyjnymi z coraz bardziej złożonymi problemami z oprogramowaniem wbudowanym. Inżynierowie osiągają szybsze wejście na rynek dzięki oprogramowaniu o wyższej jakości.

Zapewnij terminowe wdrażanie produktu dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu AUTOSAR

Spełnij Twoje potrzeby AUTOSAR Classic

Wdrażaj Capital Embedded AR Classic, naszą skalowalną platformę oprogramowania AUTOSAR Classic, która potwierdziła, że spełnia wymagania ISO 26262 dla maksymalnie ASIL D. Wersje są dostępne dla kilku najnowszych wersji AUTOSAR Classic, w tym 4.3.1 i 20-11.

Polegaj na obsłudze protokołów komunikacyjnych

Uzyskaj wsparcie wdrożeniowe dla LIN, CAN/CAN-FD, Ethernet i FlexRay. Nasze rozwiązanie opiera się na dziedzictwie wieloletniego doświadczenia branży motoryzacyjnej w zakresie komunikacji w pojazdach.

Umożliwienie wydajnego rozwoju systemów wbudowanych

Zapewnij wydajną implementację bramki multibusowej. Oprogramowanie zapewnia obsługę wielordzeniową, dystrybucję komponentów oprogramowania (SWC) i podstawowego oprogramowania (BSW) na wielu partycjach.

Wykonywanie aplikacji o znaczeniu krytycznym czasowym Użyj opcji profilowania do wykonywania na czas.

Zaprojektuj zgodnie z Twoimi potrzebami

Ciesz się skalowalnością dla platform o małej powierzchni i wysokowydajnych.

Włącz więcej korzyści Rozszerzenia są dostępne dla wymagań specyficznych dla OEM, w tym dla cyberbezpieczeństwa.

Korzyści z interakcji między produktamiUżyj zautomatyzowanego procesu, aby uprościć konfigurację elektronicznej jednostki sterującej (ECU) Capital Embedded Integrator AR Classic.

Dowiedz się więcej