Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego warto wybrać rozwiązanie Capital Device Modeler?

Capital Device Modeler to internetowe środowisko tworzenia danych biblioteki urządzeń. Rozciąga się na przechwytywanie danych komponentów i automatycznie tworzy łączność w domenie logicznej lub fizycznej bezpośrednio z danych definicji urządzenia. Skraca to czas projektowania i koszty, jednocześnie poprawiając jakość.

Łatwe przechwytywanie kompleksowych danych urządzeń i komponentów

Łatwe tworzenie danychZapewnij pełne środowisko tworzenia danych biblioteki urządzeń (przykłady: numer części, charakterystyka elektryczna pinów) i możliwości zastosowania (przykłady: rola urządzenia, sygnały pinowe, użycie programu, własność).

Wejście sterująceMaksymalizuj jakość danych za pomocą przedpopulacji, słowników i weryfikacji.

Zarządzaj swoimi danymiPopraw niezawodność procesu, zapewniając rewizję i zarządzanie wydaniami. Bezpiecznie rejestruj definicje urządzeń z cyklu życia i usuwaj błędy transkrypcji przy użyciu środowiska natywnie zintegrowanego z przepływem kapitału.

Zastosowanie bogatego modelu danychŁatwo rozszerz swoje rozwiązanie, aby obejmowało wszystkie dane, które organizacja potrzebuje do przechwytywania; na przykład bezpieczeństwo, środowisko, arkusze danych i inne.

Uwierzytelnianie dostępu użytkownikaZapewnij bezpieczeństwo danych, zapewniając widoczność prawowitym interesariuszom w scentralizowanym środowisku.

Obniżenie kosztów dzięki zintegrowanej aplikacji
Zmniejsz koszty tworzenia projektu i unikaj błędów, wstawiając dane urządzenia bezpośrednio do przepływu projektu.

Wprowadzanie danych podobnych do arkusza kalkulacyjnego za pośrednictwem przeglądarki internetowej Pomóż w przyjmowaniu danych dla szerokiej społeczności inżynierów, którzy mogą, ale nie muszą, używać lub mieć dostęp do innych Narzędzia kapitałowe.

Zmniejsz koszty projektowania i eliminuj błędy

Automatyzacja dalsza tworzy łączność w domenie logicznej lub fizycznej bezpośrednio z danych definicji urządzenia. Automatycznie tworząc łączność przy użyciu danych definicji urządzenia, można obniżyć koszty projektowania i wyeliminować błędy ręczne (Capital Logic Designer funkcjonalność).

Maksymalizuj jakość projektu

Kontrola reguł projektowania (DRC) umożliwia sprawdzenie, czy zaprojektowane urządzenia, łączność i wiązki pasują poprawnie z definicjami dokumentu sterowania interfejsem (ICD). Korzystaj ze słowników, automatycznych kontroli populacji i danych wejściowych, aby zapewnić jakość danych; sprawdź, czy urządzenia używane w projektach poprawnie pasują do definicji.

Dowiedz się więcej