Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Capital Copilot?

Zasadniczo Capital Copilot zapewnia bezprecedensową integrację sztucznej inteligencji w Capital, umożliwiając inżynierom łatwe generowanie, podsumowanie, porównywanie, analizowanie i modyfikowanie treści projektowych. Możliwości te wykraczają poza podstawową automatyzację, zapewniając zaawansowane, świadome kontekstowe wsparcie przy jednoczesnym utrzymaniu inżynierów pod kontrolą dzięki podejściu „człowiek-in-the-loop”. Celem nie jest zastąpienie wiedzy specjalistycznej, ale jej wzmocnienie.

Laptop wyświetlający interfejs oprogramowania Siemens Capital Logic Designer przedstawiający schemat obwodu i wykres kołowy.

Przyspieszenie przepływów pracy

Przyspiesz zadania projektowe dzięki pomocy opartej na sztucznej inteligencji wbudowanej bezpośrednio w przepływ pracy inżynierskiej.

Popraw jakość

Popraw spójność i pewność siebie dzięki spostrzeżeniom świadomym kontekstowym i wskazówkom skoncentrowanym na inżynierii.

Większa efektywność

Zmniejsz wysiłek ręczny, aby inżynierowie mogli skupić więcej czasu na innowacjach i rozwiązywaniu problemów.

Najważniejsze funkcje

Podsumuj i porównaj projekty

Szybkie zrozumienie złożonych projektów dzięki streszczeniom generowanym przez sztuczną inteligencję, które wyjaśniają zamiary i usprawniają współpracę. Porównuj projekty obok siebie, aby odkryć kluczowe różnice, podkreślić zniuansowane różnice i wspierać lepsze podejmowanie decyzji.

Generowanie i udoskonalanie projektów

Używaj języka naturalnego, aby generować nowe projekty lub ulepszać istniejące. Twórz na podstawie bieżącej zawartości, podgląd proponowanych zmian i płynnie modyfikuj lub rozszerzaj projekty, a wszystko to z szybkością i elastycznością.

Generowanie zapytań zaawansowanych

Twórz wyrafinowane zapytania bez wysiłku przy użyciu języka naturalnego. Capital Copilot rozumie szablony, obiekty i atrybuty, co ułatwia pobieranie dokładnie potrzebnych informacji bez ręcznego konstruowania zapytań.

Inteligentne wyszukiwanie i filtrowanie części bibliotecznych

Szybsze znajdowanie odpowiednich komponentów dzięki filtrom wyszukiwania opartym na sztucznej inteligencji. Po prostu opisz swoje kryteria w języku naturalnym lub ustrukturyzowanych formatach, takich jak JSON, XML lub YAML, i precyzyjnie dopracuj wyniki.

Generowanie części biblioteki z grafiki

Przekształć arkusze danych i obrazy w użyteczne zasoby projektowe. Importuj części bezpośrednio ze zrzutów ekranu lub dokumentów wielostronicowych, automatycznie wyodrębniaj kluczowe szczegóły, generuj inteligentne opisy i potwierdzaj komponenty do użytku, odblokowując zupełnie nowy sposób tworzenia bibliotek.

Importuj biblioteki komponentów za pomocą sztucznej inteligencji w programie Capital Logic Designer, aby zautomatyzować tworzenie części i zwiększyć produktywność inżynierską.

Analizuj i modyfikuj projekty

Interakcja ze swoimi projektami w bardziej inteligentny sposób. Zadawaj pytania specyficzne dla projektu, przeglądaj połączone obiekty, przeglądaj aktualizacje i stosuj zmiany w atrybutach i właściwościach z pewnością i łatwo.

Zacznij pracę teraz