Skip to main content

Dlaczego Capital Connectors?

Kapitał jest dostępny dla otwartego ecosystem narzędzi inżynieryjnych. Aby pomóc firmom pracować zgodnie z potrzebami, Capital łączy się z sąsiednimi domenami, czy to mechanicznym projektowaniem wspomaganym komputerowo (MCAD), PLM i narzędziami symulacyjnymi, zarządzaniem wymaganiami czy systemami zarządzania cyklem życia aplikacji (ALM).

Utwórz wątek cyfrowy z sąsiednimi aplikacjami

Integracja z systemami MCADWykorzystaj narzędzia integracyjne dla wszystkich wiodących systemów MCAD, z obsługą różnych użytkowników końcowych. Zapewniając coś więcej niż prosty proces wymiany plików, Capital zapewnia projektantom precyzyjną kontrolę nad każdym atrybutem danych podczas przepływu między systemami.

Określ własność danych

Utrzymuj własność danych w wątku cyfrowym. Na przykład długość przewodu jest definiowana przez MCAD, kolor przewodu jest definiowany przez projektanta wiązki przewodów, a po określeniu interfejs wielkoformatowy/mCAD kontroluje wszystkie przepływy danych. Pozwala to projektantom pracować równolegle i bez ryzyka wprowadzenia błędów spowodowanych przypadkową modyfikacją danych w jednym lub drugim systemie.

Skorzystaj z zaawansowanych możliwości spłaszczania uprzęży


Inteligentnie spłaszcz i rozwijaj złożone sieci wiązek przewodów 3D w układy gałęzi 2D gotowe do szczegółowania. Przenoszone są przelotki, klipsy i inne części mechaniczne, a także taktowanie złącza i orientacja.

Zapewnij precyzyjną kontrolę wymiany danych z menedżerem zmian


Wszystkie interfejsy MCAD obsługują proces zmian przyrostowych za pomocą menedżera zmian, który obejmuje diagnostykę, wybór i stosowanie przychodzących zmian — upraszczając i automatyzując zadanie zarządzania zmianami.

Integracja z systemami PLM

Zapoznaj się z bogatym zestawem możliwości zarządzania danymi, które Capital oferuje do samodzielnego środowiska projektowania elektrycznego. Osiągnij integrację z dowolnym systemem PLM, korzystając z dostępnych usług internetowych i dostosowań interfejsu API.

Zapewnij spójną ogólną strukturę produktu dzięki integracji z Teamcenter

W połączeniu z Teamcenter wiele natywnych funkcji zarządzania danymi jest wykonywanych w środowisku Teamcenter, aby zapewnić spójny cykl życia rozwoju. Capital osadza obszar roboczy Teamcenter Active w środowisku narzędzi elektrycznych, aby zapewnić projektantom elektrycznym bezpośredni dostęp do struktury produktu, definicji funkcji i innych danych z wielu domen.

Kontroluj cykl życia i proces zatwierdzania

Prześlij projekty kapitałowe do przepływu pracy Teamcenter, aby kontrolować cykl życia i proces zatwierdzania za pomocą natywnych mechanizmów śledzenia i powiadamiania. Ta ścisła integracja pozwala Capital skupić się na efektywnym projektowaniu modeli elektrycznych opartym na modelach, jednocześnie integrując się z całym procesem rozwoju produktu.

Dowiedz się więcej