Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Connect Gateways?

Connect Gateways budowlane z aplikacjami w chmurze, takimi jak Building Operator lub Building X za pośrednictwem Internetu. Urządzenia oferują obsługę wielu protokołów, w tym BACnet, Modbus, FCNet lub C-WEB oraz łatwe uruchomienie w celu szybkiego i wydajnego połączenia szerokiej gamy produktów budowlanych firmy Siemens i innych firm.

Connect Gateways zapewniają łączność w chmurze za pośrednictwem sieci Ethernet i umożliwiają inteligentny wybór odpowiednich punktów danych z urządzeń terenowych, takich jak sterowniki automatyki budynków, czujniki, liczniki i panele kontroli pożaru. Dzięki technologii brzegowej wstępnie przetwarzają dane lokalnie przed wysłaniem ich do chmury. Dane są wykorzystywane przez aplikacje chmurowe, takie jak Building Operator lub Building X.

Dzięki Connect Gateways możesz łatwo zdigitalizować działalność usługową. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych serwerów, oprogramowania ani zarządzania siecią. Aktualizacje Software i poprawki zabezpieczeń następują automatycznie.

e6fde388-a70a-46c6-af10-8563c85f335d - x200-infografika oryginalna

Kluczowe korzyści

Połącz się z różnymi aplikacjami

Zbieraj dane budynku i udostępniaj je w wielu obsługiwanych aplikacjach w chmurze, w tym Operations Manager, Building X Fire Apps, Building Operator, Cerberus Cloud Apps i Sinteso Cloud Apps.

Łatwe konfigurowanie urządzeń

Dzięki Connect Gateways możesz łatwo zmienić konfigurację swoich urządzeń. Na przykład można ustawić punkt kontrolera pomieszczenia lub dostosować położenie zaworu. Monitoruj i dowodź z ufnością.

Bezpieczne przesyłanie danych

Przesyłaj zaszyfrowane dane z jednej sieci do drugiej przez Internet bez większych zmian w infrastrukturze IT.

Najważniejsze funkcje

Zacznij pracę teraz