Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Odznaka do akredytacji Building X od WiredScore. Mówi „Rozwiązanie akredytowane przez WiredScore 2024. „

Akredytowana platforma budowlana

Building X jest uznawany przez WireScore za akredytowane rozwiązanie.

Dlaczego Security Manager?

Uzyskaj dostęp do inteligentnego i zintegrowanego zarządzania bezpieczeństwem i wykorzystaj je. Użyj Security Manager, aby:

  • Uproszczenie zadań związanych z bezpieczeństwem dzięki ujednoliconym i zautomatyzowanym przepływem pracy za pomocą intuic
  • Centralne zarządzanie codziennymi operacjami bezpieczeństwa i incydentami we wszystkich systemach
  • Popraw ogólne bezpieczeństwo dzięki monitorowaniu i spostrzeżeniom
Kluczowe funkcje

Zwiększ bezpieczeństwo dzięki inteligentnemu i zintegrowanemu zarządzaniu

Zarządzaj fizycznym dostępem do drzwi i budynków

Centralnie zarządzaj tożsamościami, uprawnieniami dostępu i poświadczeniami. Automatycznie włącza i poza użytkownikami z łatwością.

Przyznawaj uprawnienia dostępu do drzwi i budynków, w dowolnym miejscu i czasie. Pozwól użytkownikom otwierać drzwi za pomocą smartfonów.

Zintegruj Security Manager z istniejącymi systemami kontroli dostępu (SiPass, SIPORT), aby ponownie wykorzystać istniejący sprzęt i chronić swoje inwestycje.

Zrzut ekranu tożsamości z aplikacji Building X Security Manager.

Uzyskaj praktyczne informacje oparte na danych dotyczących bezpieczeństwa

Zwiększ bezpieczeństwo fizyczne, ciągłość działania i czas sprawności systemu, analizując dane zabezpieczeń dostarczane przez pulpit KPI. Generuj i planuj raporty KPI.

Wizualizuj unikalne zdarzenia dostępu dla każdego budynku. Zmierz wykorzystanie pomieszczenia lub budynku na podstawie liczby zdarzeń przyznanych im dostępu.

Identyfikuj kandydatów na konserwację, analizując alarmy lub odstępy wykorzystania jako wskaźniki awarii.

Zrzut ekranu incydentów według klasyfikacji z aplikacji Building X Security Manager.

Optymalizuj wrażenia odwiedzających

Śledź i analizuj wzorce odwiedzających w czasie za pomocą obszernego pulpitu historycznego dla odwiedzających, zwiększając bezpieczeństwo i optymalizując alokację zasobów.

Zwiększenie satysfakcji odwiedzających drukując karnety gości z logo specyficznym dla klienta i umożliwiając wstępną rejestrację odwiedzających online.

Uzyskaj dostęp do dokładnych raportów o odwiedzających na miejscu i otrzymuj proaktywne powiadomienia e-mail dla gospodarzy i odwiedzających.

Zrzut ekranu listy odwiedzających z aplikacji Building X Security Manager.

Wykorzystaj predefiniowane przepływy pracy

Zautomatyzuj procesy związane z wdrażaniem i offboardingiem pracowników.

Egzekwuj zasady i zasady firmy poprzez określenie, kto jest autoryzowany zatwierdzanie lub odrzucanie wniosków, bez wyjątku od zasad. Intuicyjny portal internetowy umożliwia użytkownikom zatwierdzanie żądań dostępu bez konieczności zrozumienia podstawowych procesów.

Zrzut ekranu żądań pokoju samoobsługowego z aplikacji Building X Security Manager.

Gotowy do rozpoczęcia pracy? Porozmawiajmy o łączności.

Aby korzystać z Security Manager zabezpieczeń, konieczne jest połączenie budynku z platformą Building X. i wysyłanie danych do niej. Łączność może wydawać się złożona, ale nie musi tak być. Dowiedz się więcej o naszych uproszczonych rozwiązaniach:

  • Podłącz istniejące systemy kontroli dostępu firmy Siemens lub innych firm
  • Podłącz sterowniki drzwi oparte na krawędziach lub inteligentne zamki, aby uzyskać kontrolę dostępu w chmurze
  • Uzyskaj pomoc od naszego zespołu serwisowego i partnerów ekosystemowych, którzy oferują pomoc w zakresie łączności i wdrażania

Dowiedz się więcej o łączności

Illustration of Building X showing app connectivity.
Przykład wdrożenia

Siemens Real Estate, Szwecja

W ramach grupy Siemens Real Estate Sweden 26 biur jest połączonych z Building X Security Manager, aby zwiększyć bezpieczeństwo, zmniejszyć marnotrawstwo żywności i zmniejszyć koszty sprzątania.

Patrząc w górę na budynek grupy Siemens Real Estate Sweden ze świecącym słońcem.

Monitorowanie obłożenia

Firma:Siemens Real Estate, Szwecja

Lokalizacja:Szwecja

Siemens Software:Building X

Wizja przyszłości:„Dzięki danym w czasie rzeczywistym [...] szybko zdaliśmy sobie sprawę z 60-70% spadku obłożenia budynków. Dzięki temu nowo odkrytemu skupieniu możemy łatwiej skierować nasze wysiłki na zachowanie zasobów budowlanych. „- Michél Moussa, CEO, Siemens Real Estate Sweden

Wyzwanie

Usprawnienie czynności konserwacyjnych dla obiektów budowlanych, takich jak drzwi. Zrozumienie wykorzystania budynku po blokadach związanych z COVID.

Rozwiązanie

Korzystanie z Security Manager do zbierania danych w czasie rzeczywistym w celu określenia liczby osób wchodzących do biur. Monitorowanie wykazało spadek obłożenia budynków o ponad 60-70%.

Zalety

Zrozumienie dużego spadku obłożenia pozwala na lepszą alokację zasobów. Zmarnowano o 40% mniej żywności i 20% oszczędności na kosztach sprzątania.

Przemysł wykorzystuje przypadki

Dowiedz się, jak różne branże używają Security Manager

Select...

Przy dużej liczbie studentów i pracowników stale wchodzących i opuszczających różne budynki, utrzymanie bezpieczeństwa kampusu i skuteczne reagowanie na incydenty może być wyzwaniem.

Użyj Security Manager, aby zarządzać dostępem i integrować rozwiązania zabezpieczające w celu zabezpieczenia budynków i terenów kampusu, zapewniając bezpieczeństwo studentom i personelowi.

Grupa pięciu studentów spacerujących po kampusie z budynkiem uniwersyteckim za sobą.

Często zadawane pytania

Skontaktuj się z nami

Dowiedz się, jak zacząć.