Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

IOT SPACE BUNDLE - Łatwa optymalizacja przestrzeni

Pakiet Plug-and-Play IoT Space zapewnia wgląd w obłożenie za pośrednictwem czujników LoRaWAN, Connect Box i Building X.

bx-occupancy-application-WHY-occupancy original

Dlaczego Occupancy Application?

Aplikacja Occupancy wykorzystuje zarówno istniejącą infrastrukturę, jak i nowe urządzenia IoT, aby zapewnić kompleksowy wgląd w zajęcie przestrzeni, na podstawie której możesz działać:

  • Optymalizuj wykorzystanie przestrzeni i przydzielaj przestrzenie adaptacyjnie
  • Popraw wydajność i popraw komfort użytkowania
  • Zmniejszenie kosztów poniesionych przez nieefektywne wykorzystanie przestrzeni

Zidentyfikuj możliwości

Oparty na faktach wgląd w zajęcie przestrzeni w celu porównawczego i optymalizacji wykorzystania

Umożliwiaj świadome podejmowanie decyzji dotyczących użytkowania przestrzeni, dzierżawy i inwestycji — tworząc wydajne środowiska, które wspierają współpracę, produktywność i dobre samopoczucie.

Usprawnij operacje

Korzystaj z niezawodnych danych dotyczących obłożenia, aby zoptymalizować zasoby

Analizuj rzeczywiste wykorzystanie, aby efektywniej planować czyszczenie, konserwację i personel — koncentrując się na obszarach o dużym natężeniu ruchu, unikając niepotrzebnego czyszczenia nieużywanych przestrzeni.

Zwiększenie efektywności energetycznej

Dopasuj zużycie energii do rzeczywistego obłożenia, dostosowując HVAC, oświetlenie i inne systemy oparte na danych

Zwiększa to wydajność, zmniejsza ilość odpadów i zmniejsza koszty, takie jak wyłączanie HVAC w nieużywanych obszarach w weekendy lub święta.

Kluczowe cechy

Generuj przejrzystość i działaj na jej podstawie

bx-occupancy-application-identify-opportunities-screen original

Zidentyfikuj możliwości optymalizacji przestrzeni nawet na poziomie pomieszczenia

Poznaj obłożenie budynku i identyfikuj wzorce dla wybranych zakresów dat i przedziałów czasowych za pomocą szczegółowych wizualizacji wykresu dywanu.

Przeanalizuj wzorce obłożenia pokoju jednoosobowego, aby zidentyfikować bardzo uczęszczane pokoje i niewykorzystane przestrzenie.

Porównuj i porównaj zachowania zawodowe w każdym pokoju, aby zrozumieć wzorce związane z czasem w wybranym okresie.

Podejmuj świadome decyzje w oparciu o wiarygodne dane

Łatwo zidentyfikuj, które pomieszczenia i przestrzenie w budynku są najbardziej poszukiwane, a które są niedostatecznie wykorzystywane.

Precyzyjnie dopasuj dostępną przestrzeń do bieżącego zachowania użytkownika, aby zoptymalizować obłożenie i dostosować się do zmieniających się wzorców pracy.

Zmaksymalizuj potencjał istniejącej przestrzeni przed zdobyciem dodatkowej przestrzeni.

bx-occupancy-application-informed-decisions-screen original
bx-occupancy-application-optimized-cleaning-screen original

Optymalizuj czynności czyszczące

Zwiększ aktywność czyszczenia na wysoko zajętych obszarach, aby poprawić komfort i satysfakcję pasażerów.

Unikaj niepotrzebnego czyszczenia obszarów, które nie były używane w ciągu dnia.

Optymalizacja zużycia energii

Zmniejsz wpływ budynków na środowisko i oszczędzaj na kosztach energii dzięki wydajnemu wykorzystaniu przestrzeni.

Analizuj wzorce obłożenia, aby zidentyfikować możliwości oszczędzania energii, wdrożyć środki oszczędzania energii i śledzić trendy zużycia energii w czasie.

Określ obszary, które nie wymagają HVAC lub innych systemów energochłonnych w określonych okresach.

bx-occupancy-application-energy-optimization-screen original

Gotowy do rozpoczęcia pracy? Porozmawiajmy o łączności

Aby korzystać z Occupancy Application, konieczne jest połączenie budynku z platformą Building X. i przesyłanie danych do niej. Łączność może wydawać się złożona, ale nie musi tak być. Dowiedz się więcej o naszych uproszczonych rozwiązaniach:

  • Uzyskaj dostęp do bram agnostycznych dostawców, które współpracują z istniejącymi już rozwiązaniami do gromadzenia danych
  • Wciągnij wszystkie dane do centralnego jeziora danych — takiego, z którego korzystają wszystkie aplikacje Building X.
  • Uzyskaj pomoc od naszego zespołu serwisowego i partnerów ekosystemowych, którzy oferują pomoc w zakresie łączności i wdrażania

Dowiedz się więcej o łączności

bx-energy-manager-connectivity-mhero-1280x720- original
Przypadki zastosowań przemysłowych

Dowiedz się, jak branże korzystają Occupancy Application

Select...
bx-energy-manager-higher-education-is1781712547-promo-640x480 original

Szkolnictwo wyższe

Optymalizacja zasobów kampusu, poprawa wydajności operacyjnej i zwiększenie doświadczenia studentów to priorytety instytucji szkolnictwa wyższego. Aplikacja Occupancy oferuje wgląd w czasie rzeczywistym na temat wykorzystania obiektów kampusu, wspierając świadome decyzje dotyczące alokacji przestrzeni, planowania i konserwacji. Maksymalizując wykorzystanie przestrzeni, instytucje mogą obniżyć koszty i zwiększyć wydajność, ostatecznie tworząc produktywne, skoncentrowane na studentach środowisko, które wspiera sukces akademicki.

Porozmawiaj z ekspertem

Poznaj powiązane produkty

Zacznij pracę teraz