Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Odznaka do akredytacji Building X od WiredScore. Mówi „Rozwiązanie akredytowane przez WiredScore 2024. „

Akredytowana platforma budowlana

Building X jest uznawany przez WireScore za akredytowane rozwiązanie.

Dlaczego Fire Manager i Fire Connect?

Zarządzaj bezpieczeństwem przeciwpożarowym budynków dzięki zdalnemu uruchamianiu i monitorowaniu systemów przeciwpożarowych, łatwym testowaniu czujników z testowaniem bezzakłóceniowym (DFT), raportowaniu systemu i wydajnemu planowaniu konserwacji. Użyj Fire Manager i Fire Connect, aby:

  • Monitorowanie stanów witryny na jednym pulpicie nawigacyjnym, uzyskując dostęp do danych bieżących i historycznych
  • Zaoszczędź czas i zwiększ wydajność dzięki planowaniu konserwacji, realizacji i raportowaniu
  • Bądź na bieżąco ze statusami swojej witryny dzięki dostosowanym powiadomieniom i bezpośredniemu dostępowi do danych testowych detektora - zawsze i wszędzie.
Kluczowe cechy

Zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego dzięki zdalnemu zarządzaniu

Przeglądaj incydenty na żywo i korzystaj z danych historycznych

Monitoruj bieżące wydarzenia w swojej witrynie i otrzymuj dane na żywo o incydentach.

Ustaw niestandardowe powiadomienia i wyświetl szczegółowe informacje o witrynie. Spersonalizuj swój pulpit nawigacyjny za pomocą oznaczonej kolorami kategoryzacji, aby ułatwić zarządzanie incydentami.

Uzyskaj dostęp do danych historycznych, w tym historii zdarzeń i przeszłych incydentów, w celu analizy.

Zrzut ekranu przeglądu wydarzeń witryn w Mediolanie z aplikacji Building X Fire Manager.

Dostęp do najważniejszych danych w dowolnym miejscu i czasie

Fire Manager jest dostarczany z natywną aplikacją na iOS i Android, Fire Connect, do pobrania dla pracowników obiektu i dostawców usług.

Użyj go, aby uzyskać przegląd stanów witryny, a także incydentów na żywo. Uzyskaj dostęp do historii zdarzeń, przeglądaj przeszłe incydenty, ustawiaj mobilne powiadomienia push i przeprowadzaj testy detektorów (tylko konta inżynierów).

Strefy, Szczegóły witryny i witryny Zrzuty ekranu aplikacji Fire Connect pokazane na trzech telefonach komórkowych.

Przeprowadź konserwację za pomocą testów bez zakłóceń

Wykonuj testy detektora bez wysiłku, otrzymując informacje o teście bezpośrednio w aplikacji. Przeprowadzaj bezzakłóceniowe testy sprzętu i komunikacji z panelem, zapewniając bezpieczeństwo bez zakłócania mieszkańców budynku lub procesów biznesowych.

Aplikacja Building X Fire Manager wyświetlana na laptopie, tablecie i telefonie komórkowym.

Gotowy do rozpoczęcia pracy? Porozmawiajmy o łączności.

Aby korzystać z programu Fire Manager, konieczne jest połączenie budynku z platformą Building X. i wysyłanie danych do niej. Dowiedz się więcej o naszych uproszczonych rozwiązaniach łączności:

  • Przejrzyj nasze systemy ochrony przeciwpożarowej z którym Building X natywnie łączy się
  • Uzyskaj dostęp do bram niezależnych od dostawców, które współpracują z istniejącymi już rozwiązaniami do gromadzenia danych
  • Wciągnij wszystkie dane do centralnego jeziora danych — takiego, z którego korzystają wszystkie aplikacje Building X.
  • Uzyskaj pomoc od naszego zespołu serwisowego i partnerów ekosystemowych, którzy oferują pomoc w zakresie łączności i wdrażania

Dowiedz się więcej o łączności

Illustration of Building X showing app connectivity.
Studium przypadku

Vivium

Centra opieki Vivium mają ponad 16 nieruchomości w Holandii. Dzisiaj siedem budynków jest połączonych z aplikacjami Fire Manager i Fire Connect, aby chronić mieszkańców i zapewnić spokój ducha.

Vivium

Firma:Vivium

Lokalizacja:Holandia

Produkt:Aplikacje przeciwpożarowe: Fire Manager, Fire Connect

Siemens Software:Building X

Wizja przyszłości:Zdalne monitorowanie z widocznością 24/7, konserwacją predykcyjną, testowaniem bez zakłóceń (DFT) i brakiem fałszywych alarmów (technologia ASA).

Wyzwanie

Bezbronni mieszkańcy są zaniepokojeni fałszywymi alarmami, tradycyjne systemy wymagają dużej konserwacji na miejscu, skomplikowanych i czasochłonnych testów detektorów oraz braku centralnego monitorowania budynków.

Rozwiązanie

Zainstalowano 3000 czujników w 7 budynkach i podłączono do systemu bezpieczeństwa pożarowego Cerberus PRO. Korzystanie z Fire Manager do zdalnego monitorowania, konserwacji, DFT i nie tylko. Korzystanie z Fire Connect do monitorowania 24/7 i natychmiastowych powiadomień push.

Korzyści

Vivium może zdalnie monitorować wszystkie siedem budynków, zapewniając spełnienie wymagań bezpieczeństwa. Prace konserwacyjne są usprawnione i bardziej wydajne. Mieszkańcom nie przeszkadzają fałszywe alarmy i testy detektorów.

Przypadki zastosowań przemysłowych

Dowiedz się, jak różne branże używają Fire Manager

Select...

Kampusy akademickie są odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa swoim studentom i personelowi we wszystkich budynkach kampusu oraz zapewnienie, że nie ma niepotrzebnych zakłóceń.

Użyj Fire Manager, aby uzyskać dostęp do scentralizowanego monitorowania systemu przeciwpożarowego i otrzymywać alerty w czasie rzeczywistym i śledzenie zgodności. Zarządzaj i testuj wszystko dyskretnie, aby uniknąć zakłóceń w codziennych zajęciach w kampusie.

Grupa pięciu studentów spacerujących po kampusie z budynkiem uniwersyteckim za sobą.

Często zadawane pytania