Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Building X Fire Install Suite?

Building X Fire Install Suite integruje aplikację mobilną Fire Install ze sprzętem Fire Field Assist, niezawodnie sparowanym przez Bluetooth.

Pakiet zapewnia wydajny proces instalacji bezpieczeństwa pożarowego z mniejszą liczbą błędów, służący jako podstawa dla dobrze funkcjonujących systemów bezpieczeństwa pożarowego. Jego intuicyjna obsługa i doskonałe wrażenia użytkownika są przeznaczone zarówno dla doświadczonych, jak i początkujących instalatorów i techników. Umożliwia instalatorom i technikom wykonywanie kompleksowych testów linii, automatycznego adresowania, diagnostyki i rozwiązywania problemów w aplikacji. Jednoetapowy eksport danych zapewnia bezproblemowe przekazanie inżynierowi uruchomienia.

Po zakończeniu montażu za pomocą Building X Fire Install, Fire Field Assist bezproblemowo obsługuje przepływ pracy instalacji w połączeniu z Building X Fire Install.

Automatyczne adresowanie jednym kliknięciem, testowanie linii staje się szybsze i wydajniejsze, z natychmiastowym potwierdzeniem integralności pętli i detektora. Błędy, przeróbki i powtarzające się wizyty na miejscu są ograniczone, a pełne raporty z testów i dokumentacji można przekazać inżynierowi uruchomienia w jednym etapowym eksporcie danych.

Przeglądaj filmy o produktach

Building X Fire Install Suite (EN)

Building X Fire Install Suite (UL)

Kluczowe korzyści

Zwiększ wydajność — od instalacji do uruchomienia

Minimalizacja przeróbek

Digitalizacja przepływu pracy instalacji usprawnia tradycyjne zadania ręczne, znacznie zmniejszając liczbę błędów i minimalizując przeróbki. Przyspiesza to wydajność i skraca ogólny czas instalacji.

Szybkie rozwiązywanie błędów

W przypadku testów liniowych przewodnik rozwiązywania problemów w aplikacji zawiera interpretację kodu błędów i działania naprawcze, umożliwiając skuteczne rozwiązywanie błędów i ograniczenie niepotrzebnych wizyt powrotnych i czasu na miejscu.

Szybsze wdrażanie systemu

Jednoetapowy eksport/import danych umożliwia bezpośrednie przetwarzanie w narzędziach konfiguracji systemu, eliminując dodatkowe przeróbki lub redukcje kontroli jakości.

Kluczowe funkcje

Łatwa obsługa dla przyjaznej dla użytkownika instalacji

Fire Install Suite - Line testing_1920x1080

Testowanie liniowe

Fire Install Suite - Export_1920x1080

Eksportuj raporty

Fire Install Suite - Troubleshooting_1920x1080

Rozwiązywanie problemów w aplikacji

Fire Install Suite - Line output activaction_1920x1080

Aktywacja wyjścia liniowego

Testery liniowe wspomagające pole pożarowe

Dostępne w modelach z certyfikatem ETL i EN

Fire Install Suite - FFA EN_1920x1080

Asystent przeciwpożarowy EN

Fire Install Suite - FFA UL side Card slot 1920x1080

Asystent przeciwpożarowy UL

Przeglądaj powiązane zasoby

Broszury

Broszura | Pakiet instalacyjny przeciwpożarowy (UL)