Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Odznaka do akredytacji Building X od WiredScore. Mówi „Rozwiązanie akredytowane przez WiredScore 2024. „

Akredytowana platforma budowlana

Building X jest uznawany przez WireScore za akredytowane rozwiązanie.

Dlaczego Data Visualizer?

Twórz niestandardowe pulpity nawigacyjne i monitoruj najważniejsze punkty danych budynków w jednym widoku. Użyj konfigurowalnych widżetów, aby wyświetlić dowolne dane, które pobierają Twoje systemy. Monitoruj i śledź w czasie rzeczywistym oraz szybko odkrywaj i rozwiązuj pojawiające się problemy. Użyj Data Visualizer, aby:

  • Uzyskaj pełny przegląd stanu budowania dzięki wizualizacjom agnostycznym
  • Wdrażaj elastyczne pulpity nawigacyjne z danymi w czasie rzeczywistym
  • Tworzenie i wizualizacja wskaźników KPI dla systemów budowlanych
Kluczowe cechy

Wykorzystaj pulpit nawigacyjny typu „wszystko w jednym”

Monitoruj stan swoich budynków

Natychmiast utwórz dostosowany pulpit nawigacyjny z gotowymi widżetami. Widżety są zaprojektowane z myślą o najczęstszych przypadkach użycia, dzięki czemu możesz szybko i łatwo utworzyć pulpit nawigacyjny.

Korzystaj z wizualizacji, aby szybko zidentyfikować krytyczne czynniki wyzwalające środowisko, analizować określone obszary budynków i porównać je ze standardami domen.

Zrzut ekranu z przeglądem pulpitu nawigacyjnego sali operacyjnej z aplikacji Building X Data Visualizer.

Wyświetlanie wizualizacji międzydomenowych

Monitoruj dane i wskaźniki KPI z każdej dziedziny budynku — w tym energii i zrównoważonego rozwoju, operacji i konserwacji, bezpieczeństwa i innych — w ramach jednej aplikacji.

Odkryj praktyczne informacje dotyczące portfolio budynków. Wizualizuj za pomocą wykresów liniowych i słupkowych, map cieplnych i przeglądowego widżetu KPI.

Zrzut ekranu przeglądu widżetu Critical Space Monitoring z aplikacji Building X. Data Visualizer.

Tworzenie i śledzenie niestandardowych wskaźników KPI

Wykorzystaj gotowe widżety, aby szybko zidentyfikować spostrzeżenia, na podstawie których możesz działać. Na przykład monitoruj odpowiednie wartości komfortu i uzyskaj informacje o komforcie najemcy i wyposażeniu budynku.

Kreator KPI służy do ustawiania górnych i dolnych limitów, aby opracować niestandardowe parametry śledzenia i zastosować je do budynku lub budynków w celu analizy porównawczej.

Zrzut ekranu przeglądu widżetu reguł z aplikacji Building X. Data Visualizer.

Gotowy do rozpoczęcia pracy? Porozmawiajmy o łączności.

Aby korzystać z Data Visualizer, konieczne jest połączenie budynku z platformą Building X. i wysyłanie danych do niej. Łączność może wydawać się złożona, ale nie musi tak być. Dowiedz się więcej o naszych uproszczonych rozwiązaniach:

  • Uzyskaj dostęp do bram niezależnych od dostawców, które współpracują z istniejącymi już rozwiązaniami do gromadzenia danych
  • Wciągnij wszystkie dane do centralnego jeziora danych — takiego, z którego korzystają wszystkie aplikacje Building X.
  • Uzyskaj pomoc od naszego zespołu serwisowego i partnerów ekosystemowych, którzy oferują pomoc w zakresie łączności i wdrażania

Dowiedz się więcej o łączności

Illustration of Building X showing app connectivity.
Dzięki danym w czasie rzeczywistym, które zebraliśmy w portfolio Building X, szybko dowiedzieliśmy się o 60-70% spadku obłożenia budynków. Dzięki temu nowo odkrytemu skupieniu moglibyśmy łatwiej skierować nasze wysiłki na zachowanie zasobów.
Michel Moussa, CEO, Siemens Real Estate, Szwecja
Przypadki zastosowań przemysłowych

Dowiedz się, jak różne branże używają Data Visualizer

Select...

Kampusy akademickie często muszą planować alokację zasobów i przyszły rozwój przy użyciu różnorodnych zestawów danych, aby pomóc w planowaniu obiektów.

Data Visualizer umożliwia dostęp do interaktywnych map, wskaźników wydajności i modelowania scenariuszy. Użyj go do przeglądu danych kampusu, aby wesprzeć strategiczne podejmowanie decyzji.

Grupa pięciu studentów spacerujących po kampusie z budynkiem uniwersyteckim za sobą.

Często zadawane pytania