Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Security Services?

Siemens Security Services umożliwia organizacjom ochronę ludzi, aktywów i operacji przy jednoczesnej optymalizacji istniejących inwestycji w zabezpieczenia. Nasze podejście oparte na wynikach łączy wiedzę na miejscu ze zdalnymi usługami opartymi na danych, aby zwiększyć niezawodność, zmniejszyć ryzyko i kontrolować koszty.

Będziemy współpracować, aby zidentyfikować kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), które mają największe znaczenie dla Twojego sukcesu, a następnie dostosowujemy konserwację systemów bezpieczeństwa do ich obsługi. Dzięki temu procesowi współpracy zyskasz jasność co do tego, w jaki sposób wydajność systemów bezpieczeństwa wpływa bezpośrednio na Twoją zdolność do osiągania krytycznych celów biznesowych.

Nasze dostosowane do potrzeb plany serwisowe zapewniają kompleksowe wsparcie, aby Twój obiekt działał z najwyższą wydajnością, gdy najbardziej tego potrzebujesz.

Man works in front of multiple computer monitors

Kluczowe korzyści

Zmniejsz ryzyko dzięki wglądowi opartym na danych

Zmień szum alarmu w działanie za pomocą analiz i wskaźników KPI, aby ograniczyć fałszywe zdarzenia i poprawić jakość odpowiedzi na dostęp i wideo.

Maksymalizuj czas sprawności dzięki zdalnej wiedzy

Dzięki Security as a Service możesz wyeliminować potrzebę kosztownych inwestycji kapitałowych i wewnętrznej wiedzy specjalistycznej. Wdrażamy, zarządzamy i monitorujemy dostosowane systemy bezpieczeństwa, uwalniając zasoby przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnej ochrony.

Zwiększenie inwestycji poprzez modernizację

Zaplanuj aktualizacje, migracje i aktualizacje oprogramowania, aby dodawać funkcje, zwiększyć odporność i wydłużyć żywotność systemu bez zakłóceń.

Najważniejsze funkcje

Zacznij pracę teraz