Novigo to rozwiązanie do komunikacji publicznej i alarmu głosowego (PA/VA) do uporządkowanej ewakuacji i codziennych ogłoszeń. Zapewnia dostarczanie komunikatów z krystaliczną czystością, umożliwiając szybką i kontrolowaną ewakuację w trudnych warunkach akustycznych. System PA/VA oferuje większą elastyczność i bezpieczeństwo dzięki modułowej i redundantnej architekturze.
- Novigo Compact: Novigo Compact 400 i 1000 są przeznaczone dla małych i średnich budynków. Naścienne panele alarmowe głosowe mają maksymalną moc wyjściową odpowiednio do 800 W i 2000 W.
- Novigo Modular: Z maksymalnie 24 pętlami lub 48 kołkami, Novigo Modular jest zbudowany z myślą o dużych budynkach o złożonych wymaganiach.