Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego urządzenia alarmowe Siemens?

Połóż podwaliny pod niezawodne alarmowanie i ewakuację, aby poprowadzić ludzi do bezpieczeństwa w nagłych wypadkach. Urządzenia te są dostosowane do indywidualnych potrzeb i zgodne z najnowszymi standardami, pomagając budynkom przestrzegać silnych praktyk bezpieczeństwa życia.



Nowoczesna technologia zapewnia najwyższe standardy alarmowania, wspierając przejrzystą komunikację i skoordynowany ruch, dzięki czemu pracownicy i goście są chronieni.



Nasze portfolio obejmuje:

  • Sygnalizatory
  • Czujniki głosu
  • Latarnie nawigacyjne
Siemens beacon fire alarm devices address two senses with an optical and acoustic signal.

Główne zalety

Włącz niezawodne alarmowanie

Chroń życie dzięki sygnałom akustycznym i optycznym, komunikatom głosowym w dwóch językach i krótkim impulsom LED, aby zwiększyć czujność i bezpiecznie prowadzić pasażerów.

Uproszczenie konserwacji

Monitoruj i testuj urządzenia pod kątem prawidłowej funkcjonalności akustycznej i optycznej. Ciche testowanie obciążenia i aktywacja urządzenia minimalizują zakłócenia dla mieszkańców budynku i wspierają nieprzerwane operacje biznesowe.

Dostosuj do swoich potrzeb

Dostosuj urządzenia do użytku ściennego lub sufitowego, wewnątrz lub na zewnątrz, obudowy w kolorze czerwonym lub białym, stopień ochrony IP65 i wstępnie zdefiniowane komunikaty głosowe do różnych scenariuszy.

Dostępne funkcje

Select...
Interior of an office building with a woman sitting at a desk.

Urządzenia sygnalizujące pożar w budynkach biurowych

Pracownicy w nowoczesnych biurach mogą być niewrażliwi na alarmy. Może to być spowodowane użyciem słuchawek lub sytuacją, która nie jest traktowana poważnie z powodu regularnych alarmów treningowych. Sygnalizatory głosowe są skutecznym sposobem zwiększania świadomości zagrożenia poprzez werbalne określenie sytuacji awaryjnej i wysyłanie dodatkowych sygnałów optycznych.

Często zadawane pytania

Przeglądaj powiązane zasoby

Zacznij pracę teraz