Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego system oświetlenia awaryjnego i ewakuacji pożarowej firmy Siemens?

System oświetlenia awaryjnego i ewakuacji pożarowej Siemens zapewnia niezawodne oświetlenie awaryjne i wskazówki ewakuacyjne, aby wspierać bezpieczne wyjście pasażerów podczas pożaru. Zaprojektowany z myślą o uproszczonej instalacji, elastycznym wdrożeniu i łatwej konserwacji, system bezproblemowo integruje się z platformami alarmowymi Siemens w celu ujednoliconego zarządzania bezpieczeństwem.

Kluczowe możliwości obejmują:

  • Skalowalna sieć obsługująca do 32 kontrolerów i 100 zasilaczy na kontroler
  • Scentralizowane zasilacze obsługujące do 500 świateł awaryjnych każdy
  • Niebiegunowe okablowanie dwu magistrali do 1000 m dla uproszczonej instalacji
  • Kontroler klasy przemysłowej z systemem operacyjnym Linux i ekranem dotykowym HMI
  • Wysokowydajne oprawy (do 120 lm/W) o dużej odporności na EMI
  • Dożywotnie identyfikatory urządzeń do pełnego monitorowania i konserwacji cyklu życia

Kluczowe korzyści

Poprawa bezpieczeństwa ewakuacji i widoczności

Zapewnij niezawodne oświetlenie awaryjne i jasne wskazówki dotyczące ewakuacji, które pomagają pasażerom szybko zidentyfikować drogi ewakuacyjne w sytuacjach awaryjnych, wspierając bezpieczniejszą i szybszą ewakuację.

Uproszczenie instalacji i rozbudowy systemu

Zmniejsz złożoność okablowania i wysiłek konstrukcyjny dzięki niepolarnej technologii dwu-magistrali, bezpłatnej konstrukcji topologii i skalowalnej architekturze systemu, która obsługuje projekty o różnej wielkości i złożoności.

Włącz scentralizowane zarządzanie bezpieczeństwem

Zintegruj systemy oświetlenia awaryjnego i sygnalizacji pożaru na ujednoliconej platformie, aby poprawić monitorowanie, diagnostykę i zarządzanie cyklem życia w całej infrastrukturze bezpieczeństwa budynku.

Wyróżnione możliwości