Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Cerberus PACE?

Cerberus PACE to rozwiązanie do komunikacji publicznej i alarmu głosowego (PA/VA) do uporządkowanej ewakuacji i codziennych ogłoszeń. Zapewnia dostarczanie komunikatów z krystaliczną czystością, umożliwiając szybką i kontrolowaną ewakuację w trudnych warunkach akustycznych. System PA/VA oferuje większą elastyczność i bezpieczeństwo dzięki modułowej i redundantnej architekturze.

  • Cerberus PACE Compact: Cerberus PACE Compact 400 i 1000 są przeznaczone dla małych i średnich budynków. Naścienne panele alarmowe głosowe mają maksymalną moc wyjściową odpowiednio do 800 W i 2000 W.
  • Cerberus PACE Modular: Z maksymalnie 24 pętlami lub 48 kołkami, Cerberus PACE Modular jest przeznaczony do dużych budynków o złożonych wymaganiach.

Kluczowe korzyści

Wyraźnie podawaj adresy publiczne

Profesjonalna jakość dźwięku i niskie opóźnienia zapewniają krystalicznie czyste ogłoszenia na żywo w budynkach publicznych lub moderację podczas wydarzeń na żywo lub na dworcach kolejowych, lotniskach lub centrach handlowych.

W razie potrzeby uzyskaj uporządkowaną ewakuację

W nagłych wypadkach nagrane wcześniej wiadomości i ogłoszenia mogą dotyczyć całego budynku lub tylko ręcznie wybranych stref, unikając paniki i zapewniając szybki i skuteczny etapowy proces ewakuacji.

Wykonuj konserwację bez przerw

Zdalny dostęp do konserwacji przenosi elastyczność na wyższy poziom, umożliwiając aktywację linii głośników do testowania za pomocą smartfona lub tabletu. Wykonuj zdalne rozwiązywanie problemów i zmiany konfiguracji bez konieczności ponownego uruchamiania.

Wyróżnione możliwości