Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego raportowanie poziomu niebezpieczeństwa?

Około 95% wszystkich alarmów przeciwpożarowych to fałszywe alarmy, prowadzące do przerw w działalności, niepotrzebnych kosztów i strat przychodów. Bez danych nie ma wiarygodnego sposobu identyfikacji, co wpływa na stan detektorów. Bez kontekstu trudno jest określić podstawowe przyczyny powtarzających się fałszywych alarmów.

Danger Level Reporting zapewnia całodobowe monitorowanie i raportowanie czujników pożaru za pośrednictwem bezpiecznego połączenia. Usługa dokumentuje ryzyko fałszywych alarmów według dnia tygodnia i pory dnia, zapewniając pełną przejrzystość trendów i warunków, które wpływają na wydajność detektora. Wszystkie dane są wizualizowane w Portalu interakcji z klientami za pomocą ustrukturyzowanych pulpitów nawigacyjnych i analizy trendów, co pomaga w podjęciu wczesnych działań i optymalizacji programowania systemu w celu lepszej wydajności operacyjnej.

Wizualny klucz wykrywania pożaru

Zmniejsz fałszywe alarmy

Uzyskaj szczegółowy wgląd w to, jak Twoje detektory reagują na otaczające zjawiska. Zidentyfikuj wzorce według czasu i dnia, aby sprostać warunkom, które prowadzą do fałszywych alarmów, zanim zakłócą one działanie.

Zwiększ niezawodność i bezpieczeństwo systemu

Wykraczać poza zgodność z ciągłym monitorowaniem, które uzupełnia wymagane kontrole i testy na miejscu. Popraw odporność systemu dzięki lepszemu programowaniu i ustawieniom parametrów.

Wspieraj mądrzejsze decyzje

Skorzystaj ze szczegółowych danych dotyczących poziomu zagrożenia, aby podejmować lepsze decyzje dotyczące planowania budżetu, działań usprawniających i optymalizacji systemu, zapewniając maksymalny zwrot z inwestycji.

Wyniki

Ikona gałki ocznej

Widzialność detektora w czasie rzeczywistym

Raportowanie poziomu zagrożenia zapewnia graficzny przegląd stanu wszystkich czujników, zorganizowany według poziomu zagrożenia: poziom 1 (wskazanie możliwego pożaru), poziom 2 (alarm wstępny) i poziom 3 (alarm). Widzisz liczbę detektorów w każdej kategorii, czas trwania każdego zdarzenia (czas reakcji personelu) oraz informacje w czasie rzeczywistym o tym, co każdy detektor widzi w oparciu o sposób konfiguracji.

Ikona reprezentująca redukcję alarmów

Dokumentacja fałszywego ryzyka alarmu

Usługa dokumentuje ryzyko fałszywego alarmu według dnia tygodnia i pory dnia, dając jasny obraz tego, kiedy i gdzie Twój system jest najbardziej narażony. Te dane kontekstowe pozwalają zidentyfikować podstawowe przyczyny powtarzających się fałszywych alarmów i podejmować ukierunkowane działania naprawcze, zamiast reagować na każde zdarzenie indywidualnie.

Vulnerability Management podatnościami zapewnia przejrzystość luk w zabezpieczeniach dysku SINAMICS

Analiza trendów i przejrzystość wydajności

Wszystkie dane są wizualizowane w Portalu interakcji z klientami za pomocą ustrukturyzowanych pulpitów nawigacyjnych i analizy trendów. Zyskujesz pełną przejrzystość czynników wpływających na wydajność detektora w czasie, pomagając wykryć pojawiające się wzorce i rozwiązywać problemy przed ich eskalacją. To ciągłe uzupełnienie widoczności wymagało inspekcji i testów na miejscu.

Ikona z monitorem

Zoptymalizowane programowanie i odporność systemu

Budynki są dynamiczne, podobnie jak programowanie systemów bezpieczeństwa pożarowego. Raportowanie poziomu niebezpieczeństwa pomaga ulepszyć programowanie i ustawienia parametrów w oparciu o rzeczywiste zachowanie detektora. Rezultatem jest bardziej odporny system, zmniejszenie zakłóceń operacyjnych oraz zwiększona ciągłość działania, bezpieczeństwo i niezawodność.