Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Cybersecurity Gap Assessment?

W miarę jak systemy budowlane stają się coraz bardziej połączone, luka między wiedzą w zakresie bezpieczeństwa IT i OT staje się poważną odpowiedzialnością. Pojedyncza luka może prowadzić do przestojów operacyjnych, kar regulacyjnych i trwałego uszkodzenia reputacji. Ocena Cybersecurity Gap Assessment ocenia postawę bezpieczeństwa budynku zgodnie z IEC 62443, globalnym standardem cyberbezpieczeństwa przemysłowego. Otrzymujesz jasny obraz tego, gdzie stoisz, gdzie jest ryzyko i jak je rozwiązać.

Usługi Cybersecurity - Wyzwanie wizerunku strony internetowej

Kluczowe korzyści

Ocena bezpieczeństwa oparta na standardach

Systemy budynków są oceniane zgodnie z normą IEC 62443, co daje jasny, mierzalny poziom dojrzałości w zakresie cyberbezpieczeństwa. To ustrukturyzowane podejście zastępuje domysły dowodami i testami porównawczymi, na podstawie których możesz działać.

Przeprowadzona analiza luk i mapa drogowa

Otrzymuj szczegółowe wyniki, które porównują bieżący stan ze stanem docelowym. Każda zidentyfikowana luka zawiera konkretne zalecenia dotyczące ulepszeń procesów, organizacyjnych i technologicznych - priorytetowo według wpływu.

Wypełnij lukę wiedzy specjalistycznej w zakresie OT i IT

Siemens wnosi głęboką wiedzę na temat systemów budowlanych w połączeniu z wiedzą w zakresie cyberbezpieczeństwa i cyfryzacji. Zyskujesz partnera, który rozumie zarówno technologię operacyjną w Twoim obiekcie, jak i otoczenie bezpieczeństwa IT.

Wyniki

Ciemnoniebieska ikona szkła powiększającego otaczająca jasny turkusowy i czarny emblemat tarczy w kratkę.

Pełna przejrzystość Twojej postawy bezpieczeństwa

Uzyskaj jasne, oparte na dowodach zrozumienie poziomu dojrzałości w zakresie cyberbezpieczeństwa Twojego budynku, mierzonego zgodnie z normą IEC 62443. Zamiast założeń, pracujesz z ustrukturyzowanymi danymi, które dokładnie pokazują, gdzie znajdują się Twoje zasady, elementy sterujące i technologie. Ta przejrzystość daje kierownictwu i zespołom zakładowym podstawy, których potrzebują do podejmowania pewnych i świadomych decyzji dotyczących bezpieczeństwa.

ikona GBS

Jasność co do tego, gdzie znajdują się Twoje luki w zabezpieczeniach

Uzyskaj szczegółowe porównanie między aktualnym stanem cyberbezpieczeństwa a docelowym poziomem dojrzałości. Ocena wskazuje konkretne luki między procesami, technologią i dostosowaniem organizacji, dzięki czemu dokładnie wiesz, które obszary niosą największe ryzyko. Dzięki tym spostrzeżeniom możesz skoncentrować zasoby tam, gdzie będą one miały największy wpływ na ochronę Twoich operacji.

Turkusowa ikona celu ze strzałką uderzającą w głowę

Priorytetowa mapa drogowa mająca na celu wyeliminowanie luk

Odejdź od konkretnych, priorytetowych zaleceń dotyczących ulepszeń procesów, organizacyjnych i technologicznych. Mapa drogowa wzmacnia koordynację między zespołami zakładów i działami IT, wspiera wymogi regulacyjne i zgodności oraz zapewnia wyraźną ścieżkę od obecnego stanu do pożądanego poziomu bezpieczeństwa. Każda rekomendacja jest uszeregowana według pilności i wpływu, dzięki czemu możesz działać skutecznie.