Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego tworzenie kopii zapasowych i ochrona danych online?

Tradycyjne metody tworzenia kopii zapasowych polegają na ręcznym, rzadkim eksporcie, pozostawiając system automatyzacji budynku narażony na utratę danych spowodowanych awariami sprzętu, cyberzagrożeniami lub błędem ludzkim. W wielu przypadkach nie jest jasne, kiedy kopie zapasowe miały miejsce ostatnio lub gdzie przechowywane są pliki. Wraz ze wzrostem ilości danych podejścia te nie mogą sprostać dzisiejszym oczekiwaniom dotyczącym niezawodności, szybkości i ciągłości działania.

Online Data Backup & Protection to bezpieczna, zautomatyzowana usługa, która chroni krytyczne dane BAS. Zastępuje ręczne kopie zapasowe zaplanowanym, opartym na chmurze przechowywaniem grafiki, baz danych, raportów i danych użytkowników, zapewniając ciągłą dostępność i szybkie odzyskiwanie. Rezultatem jest większa odporność systemu, zmniejszenie ryzyka przestojów i pełna przejrzystość stanu kopii zapasowej.

Zdjęcie centrum danych

Kluczowe korzyści

Chroń krytyczne dane BAS

Zautomatyzowane, bezpieczne kopie zapasowe chronią system automatyki budynku przed utratą danych spowodowaną awariami sprzętu, zdarzeniami związanymi z zasilaniem, incydentami cybernetycznymi lub błędem ludzkim, eliminując ryzyko związane z ręcznymi metodami tworzenia kopii zapasowych.

Zminimalizowanie przestojów

Bezpieczne, oparte na chmurze kopie zapasowe umożliwiają szybkie przywracanie systemu po zakłóceniach, zmniejszając wpływ operacyjny i szybki powrót do sieci systemów budynków.

Widoczność i pewność kopii zapasowych

Kwartalne raporty potwierdzają ukończenie kopii zapasowych i dostępne wersje, zapewniając pełną przejrzystość stanu ochrony danych i pewność, że odzyskanie danych jest zawsze możliwe.

Ikona ekranu - Wzory wykorzystania

Szyfrowany transfer danych do chmury

Usługa wykorzystuje bezpieczne, zaszyfrowane połączenie do automatycznego przesyłania plików kopii zapasowych z serwera BAS do chronionego środowiska chmury Siemens, zapewniając poufność i integralność danych. Dostęp jest ograniczony do autoryzowanych ekspertów Siemens w bezpiecznej sieci, zapewniając kontrolowany i podlegający audytowi proces.

Półokrągła ikona miernika turkusowego

Szybkie odzyskiwanie systemu po zakłóceniach

Gdy wystąpią zakłócenia, czy to spowodowane awarią sprzętu, zdarzeniami związanymi z zasilaniem lub incydentami cybernetycznymi, najnowsza kopia zapasowa jest łatwo dostępna w chmurze w celu szybkiego przywrócenia. Minimalizuje to przestoje, pozwala uniknąć kosztownej przebudowy i szybko przywrócić do pełnej eksploatacji systemów budynków.

Ikona monitora

Zweryfikowany raport kopii zapasowej

Kwartalne raporty potwierdzają ukończenie kopii zapasowych i dostępne wersje, zapewniając zawsze wyraźny wgląd w stan ochrony danych. Zawsze wiesz, kiedy wystąpiła ostatnia kopia zapasowa, co zawiera i że odzyskiwanie jest możliwe w razie potrzeby.