Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

anexio® Data and Information w oparciu o BN Automation

BN Automation AG jest wiodącym dostawcą rozwiązań w zakresie automatyzacji, danych i technologii informatycznych. Dzięki naszej interdyscyplinarnej wiedzy w zakresie tych technologii i wysokiemu poziomowi integracji pionowej, zapewniamy dostosowane rozwiązania dla wymagających projektów w sektorze wodnym, energetycznym i przemysłowym.
Jako doświadczony partner — i wieloletni partner Siemens Solution oraz branżowy partner w dziedzinie wody/ścieków — tworzymy rozwiązania automatyzacji codziennego życia, przyczyniając się do dostarczania czystej wody pitnej, poprawiając wartości zrzutu oczyszczalni ścieków, zwiększając wydajność elektrowni lub pomagając zapewnić bezpieczną produkcję żywności. Dla dobra ludzi i natury.

Dlaczego anexio® Dane i informacje - Zdobywaj dane, zdobywaj wgląd?

anexio® Data and Information rozszerza SIMATIC PCS neo o potężne rozwiązanie do pozyskiwania, przetwarzania, przechowywania i wizualizacji danych operacyjnych.

Kluczowe korzyści: monitorowanie w czasie rzeczywistym, decyzje oparte na danych, natychmiastowa optymalizacja procesów, skalowalność i obniżenie kosztów dzięki wyższej wydajności — a także uproszczone zarządzanie raportowaniem i weryfikacją.

anexio® — wszystkie informacje na wyciągnięcie ręki

Zalety

  • Monitorowanie w czasie rzeczywistym: ciągłe przechwytywanie i analizowanie danych operacyjnych w celu natychmiastowego wykrywania odchyleń, umożliwiając optymalizację procesów i zwiększanie wydajności na miejscu.
  • Podejmowanie decyzji oparte na danych: interaktywne pulpity nawigacyjne i analityka na żywo zapewniają szybki wgląd, umożliwiając bezzwłoczne podejmowanie precyzyjnych i świadomych decyzji.
  • Zautomatyzowana optymalizacja procesów: Wykorzystaj dane w czasie rzeczywistym do automatyzacji przepływów pracy, eliminowania wąskich gardeł i ciągłego udoskonalania operacji w celu uzyskania maksymalnej przepustowości.
  • Skalowalna integracja: Bezproblemowa integracja z istniejącymi krajobrazami automatyzacji i dostosowywanie się do zmieniających się wymagań procesu, zapewniając przyszłościową skalowalność.
  • Compliance i raportowanie: Automatycznie generuj raporty zgodne z normami (ISO 50001, DWA-M 260) w celu spełnienia wymagań regulacyjnych i wymagań przy minimalnym wysiłku.

Dostępne funkcje

Case Study

Stacja uzdatniania wody

Operacje cyfrowe w wodociągach Schloß Holte

Korzystając z anexio®, komunalnego narzędzia Schloß Holte-Stukenbrock, zdigitalizowało gromadzenie i konserwację danych, zapewniając większą przejrzystość, wydajność i zgodność z przepisami.

Poznaj zasoby i powiązane produkty

Wymagania wstępne

Brak obsługi przeglądarki Internet Explorer ≤11

Obsługiwane Edge, Chrome, Firefox, Safari (najnowsze wersje)

Wymagane minimum 4 procesory graficzne i 32 GB pamięci RAM

10 GB pamięci dedykowane dla anexio®

Pamięć masowa o pojemności 1 TB dedykowana do anexio® DB

Tryb pulpitu obowiązkowy dla wszystkich systemów

Pamięć 10 GB dedykowana oprogramowaniu anexio®