Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Cleanroom Qualification w oparciu o Berner International

Jesteśmy Berner International - przedsiębiorstwem zarządzanym przez właścicieli z siedzibą w Niemczech. Od ponad 40 lat jesteśmy kompetentnym partnerem w dziedzinie farmaceutycznych i biotechnologicznych systemów ochrony. Od momentu założenia firmy nieustannie rozwijamy i rozszerzamy nasze produkty i usługi. Oprócz szafek bezpieczeństwa jako naszej podstawowej kompetencji, środki ochrony osobistej, materiały eksploatacyjne i szkolenia za pośrednictwem LEAC są obecnie integralną częścią naszej działalności. <br/><br/>Oferujemy szereg szafek bezpieczeństwa zaprojektowanych z myślą o optymalnej ochronie osobistej, produktowej i przenoszonej w laboratoriach pomieszczeń czystych. Szafy te są niezbędne do aseptycznej produkcji cytostatyków, leków pozajelitowych i obchodzenia się z substancjami mikrobiologicznymi.

Dlaczego Kwalifikacja pomieszczeń czystych zgodnie z GMP i ISO?

Oferujemy profesjonalne wsparcie ze wszystkimi środkami GMP i ISO w zakresie kwalifikacji pomieszczeń czystych. Przestrzegając wymagań załącznika 1 i wytycznych WE GMP, VDI 2083, ISO 14644 i DIN 1946-4, zapewniamy, że Twoje obiekty spełniają najwyższe standardy.
Wspieramy Cię w tworzeniu lub przeglądzie Twojego planu kwalifikacji zgodnie z aktualnymi standardami i wytycznymi. Wykonujemy również pomiary w pomieszczeniu czystym i tworzymy szczegółową dokumentację zarówno do audytów wewnętrznych, jak i zewnętrznych.
Jesteśmy zawsze dostępni, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące kwalifikacji pomieszczenia czystego. Z nami masz po swojej stronie partnera, który oprócz obsługi szafek bezpieczeństwa i izolatorów dba również o wszystkie aspekty pomieszczeń czystych.
Wspólnie osiągniemy wysoki poziom jakości i wydajności, aby zapewnić bezpieczne środowisko pracy.

Żadna odpowiedź nie została zatrzymana

Zalety

  • Jeden kontakt do szafek bezpieczeństwa, LAF, izolatorów i kwalifikacji
  • Mniej czasu organizacyjnego i przestojów ze względu na wdrożenie w pakiecie
  • Niezawodna dostępność w przypadku pytań dotyczących pomieszczeń czystych i szafek bezpieczeństwa
  • Certyfikowani przez TÜV technicy serwisowi przeprowadzają kontrole na miejscu
  • Kompletna i identyfikowalna dokumentacja

Dostępne funkcje