Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Oracle Connector w oparciu o Axtesys

We are an innovative technology company specializing in software development and the seamless integration of complex interfaces. From conception and implementation to ongoing maintenance, we develop robust and scalable software solutions precisely tailored to our clients' individual needs. Our focus is on optimizing our partners' digital systems through efficient data exchange processes and cross-system connectivity, thereby providing them with a crucial competitive advantage. With our in-depth technical expertise and an agile approach, we drive digital transformation forward.

Dlaczego Oracle Connector?

Axtesys Oracle Connector przygotowuje niezawodną globalną transmisję danych do Database Oracle.
Zapewnia bezpieczny transfer za pomocą bezpiecznej magistrali danych. Wbudowany bufor wykrywa awarie transmisji, zapobiegając utracie danych i umożliwiając urządzeniu Edge kontynuowanie nagrywania i tymczasowego przechowywania danych do czasu przywrócenia łączności.
Łatwo skonfiguruj aplikację za pomocą Siemens Common Configurator dla znanego procesu konfiguracji za każdym razem.

Bezpieczna transmisja danych

Zalety

  • Zaawansowana ochrona danych: Inteligentny mechanizm buforowania automatycznie przechowuje do 1000 punktów danych podczas przerw w połączeniu i przesyła je po przywróceniu łączności, zapewniając integralność krytycznych informacji produkcyjnych dzięki konfigurowalnym częstotliwościom bicia serca od 10 ms do 500 godzin.
  • Usprawniony proces konfiguracji: Pełna integracja z Siemens Common Configurator eliminuje złożone procedury konfiguracyjne, umożliwiając inżynierom skonfigurowanie do 1000 punktów danych i wielu połączeń baz danych przy użyciu znanych interfejsów, co znacznie skraca czas wdrażania.
  • Skalowalność gotowa do obsługi przedsiębiorstwa: dostępna dla maksymalnie 3 połączeń baz danych z obsługą maksymalnie 4 typów baz danych na urządzenie Edge, umożliwiając opłacalne skalowanie od projektów pilotażowych do implementacji w wielu lokalizacjach przy jednoczesnym zachowaniu spójnej wydajności.

Dostępne funkcje

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...
Produkcja bez defektów dzięki integracji danych

Produkcja bez defektów dzięki integracji danych

Zintegruj dane linii produkcyjnej z systemami zarządzania jakością, aby zapewnić identyfikowalność komponentów i wczesne wykrywanie defektów. Dwukierunkowa wymiana danych umożliwia dostosowywanie parametrów w czasie rzeczywistym na podstawie wskaźników jakości, a funkcje buforowania zapewniają zerową utratę danych podczas procesów produkcyjnych.

Często zadawane pytania

Poznaj zasoby i powiązane produkty

Wymagania wstępne

Industrial Edge Hub Access

Common Configurator (niezbędny do skonfigurowania złączy)