Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

MSSQL Connector w oparciu o Axtesys

We are an innovative technology company specializing in software development and the seamless integration of complex interfaces. From conception and implementation to ongoing maintenance, we develop robust and scalable software solutions precisely tailored to our clients' individual needs. Our focus is on optimizing our partners' digital systems through efficient data exchange processes and cross-system connectivity, thereby providing them with a crucial competitive advantage. With our in-depth technical expertise and an agile approach, we drive digital transformation forward.

Dlaczego MSSQL Connector?

Łączniki SQL Axtesys łączą urządzenia Siemens Industrial Edge z korporacyjnymi bazami danych SQL Server, eliminując potrzebę stosowania niestandardowych rozwiązań. Obsługując do 1000 punktów danych i wiele jednoczesnych połączeń na instancję aplikacji, są one skalowane do użytku w całym przedsiębiorstwie. Solidny bufor przechowuje do 1000 punktów danych podczas utraty sieci, z automatyczną synchronizacją po wznowieniu łączności. Łatwa konfiguracja za pomocą Siemens Common Configurator skraca implementację i zmniejsza wysiłek inżynierski. Globalna łączność z interwałami bicia serca od 10 ms do 500 godzin obsługuje różne przypadki użycia. Dzięki skróceniu czasu inżynieryjnego, zmniejszeniu ryzyka związanego z konfiguracjami niestandardowymi i uwalnianiu zasobów, MSSQL Connector przyspiesza czas realizacji wartości dla producentów, umożliwiając integrację przedsiębiorstwa przy jednoczesnym zachowaniu lokalnego przetwarzania danych.

Bezpieczeństwo obrazu

Zalety

  • Zaawansowana ochrona danych: Inteligentny mechanizm buforowania automatycznie przechowuje do 1000 punktów danych podczas przerw w połączeniu i przesyła je po przywróceniu łączności, zapewniając integralność krytycznych informacji produkcyjnych dzięki konfigurowalnym częstotliwościom bicia serca od 10 ms do 500 godzin.
  • Usprawniony proces konfiguracji: Pełna integracja z Siemens Common Configurator eliminuje złożone procedury konfiguracyjne, umożliwiając inżynierom skonfigurowanie do 1000 punktów danych i wielu połączeń baz danych przy użyciu znanych interfejsów, co znacznie skraca czas wdrażania.
  • Skalowalność gotowa do obsługi przedsiębiorstwa: dostępna dla maksymalnie 3 połączeń baz danych z obsługą maksymalnie 4 typów baz danych na urządzenie Edge, umożliwiając opłacalne skalowanie od projektów pilotażowych do implementacji w wielu lokalizacjach przy jednoczesnym zachowaniu spójnej wydajności.

Dostępne funkcje

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...
Produkcja bez defektów dzięki integracji danych

Produkcja bez defektów dzięki integracji danych

Zintegruj dane linii produkcyjnej z systemami zarządzania jakością, aby zapewnić identyfikowalność komponentów i wczesne wykrywanie defektów. Dwukierunkowa wymiana danych umożliwia dostosowywanie parametrów w czasie rzeczywistym na podstawie wskaźników jakości, a funkcje buforowania zapewniają zerową utratę danych podczas procesów produkcyjnych.

Często zadawane pytania

Poznaj zasoby i powiązane produkty

Wymagania wstępne

Industrial Edge Hub Access

Common Configurator (niezbędny do skonfigurowania złączy)