Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Axele on-the-job (Digital Work Instructions) w oparciu o AXIANS

W Axians ludzie są w centrum naszej misji. Jako liderzy myśli wykraczamy poza technologię, koncentrując się na wykwalifikowanych ekspertach, którzy ściśle współpracują z naszymi klientami, aby poradzić sobie ze złożonymi wyzwaniami cyfrowymi, jednocześnie dostrzegając różne wyzwania, przed którymi stoi każda firma. Dostarczając dostosowane do potrzeb usługi i rozwiązania ICT, odpowiadamy na wyjątkowe wymagania różnych rynków, a wszystko to poparte najwyższym poziomem bezpieczeństwa.

Dlaczego Zwiększ swoją siłę roboczą: digitalizuj instrukcje?

Axele-on-the-Job prowadzi użytkowników przez zadania krok po kroku, wykorzystując zdjęcia, filmy i tekst. Zapewnia jakość i wydajność przy złożonych lub nieznanych zadaniach, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań przemysłowych: eksploatacji, konserwacji i napraw, inspekcji itp. Axele-on-the-Job działa jak trener w miejscu pracy, wyjaśniając zadania podczas ich wykonywania. Te wskazówki krok po kroku pomagają użytkownikom skupić się na niezbędnych krokach bez konieczności zapamiętywania całego procesu. Zmniejsza błędy i stres wśród młodszych pracowników i pozwala operatorom wykonywać mniej znane zadania.

Tworzenie nowych instrukcji jest proste: eksperci mogą filmować prawidłowe procedury za pomocą smartfonów, dodawać tekst, strukturyzować je i przesyłać zestaw instrukcji. Kod QR na sprzęcie lub adres URL łączy bezpośrednio z interaktywnym przewodnikiem, dostępnym z dowolnego urządzenia.

Raportowanie zapewnia wgląd w wypełnione instrukcje i pokazuje podjęte kroki i przechwycone dane wejściowe (np. wartości liczbowe, zdjęcia itp.).

Zalety

  • Przyjazna dla użytkownika platforma bez kodu
  • Przechowywanie i dzielenie się wiedzą
  • Efektywne i szybkie wdrażanie i training
  • Minimalizacja kosztownych błędów i przestojów
  • Zapewnij zgodność
  • Wzmocnij pracowników

Dostępne funkcje

Poznaj zasoby i powiązane produkty

Dodatkowe informacje i zasoby

Wymagania wstępne