Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

octoplant w oparciu o AUVESY-MDT

AMDT jest światowym liderem rynku i technologii w zakresie rozwiązań do tworzenia wersji i tworzenia kopii zapasowych w automatyce przemysłowej. Dzięki platformie oprogramowania octoplant firma zapewnia automatyzację procesów produkcyjnych poprzez silne zarządzanie punktami końcowymi, gdzie konsekwentnie rejestruje i monitoruje zmiany konfiguracji, programowania i stanów projektów w produkcji. Minimalizuje to przestoje, zwiększa wydajność, jakość i standardy bezpieczeństwa oraz oszczędza koszty, a także zasoby. octoplant może być połączony z różnymi technologiami automatyzacji SIEMENS, aby zapewnić dodatkową wartość.

Siedziba firmy znajduje się w Landau, Pfalz, Niemcy, z dodatkowymi lokalizacjami w USA i Chinach.

Więcej informacji na: amdt.com

Dlaczego Odporność produkcji?

Octoplant utrzymuje odporność operacji poprzez automatyczne tworzenie kopii zapasowych konfiguracji urządzeń. Niezależnie od tego, czy zakłócenia wynikają z awarii sprzętu, błędu ludzkiego lub cyberataku, możesz przywrócić aktualną lub zatwierdzoną wersję przy minimalnych zakłóceniach — zachowując czas pracy, zapewniając zgodność z przepisami i wspierając ciągłość działania w różnych zakładach i lokalizacjach.

Funkcje oprogramowania Octoplant

Zalety

  • Octoplant upraszcza zarządzanie kontrolą zmian w projektach automatyzacji, zapewniając pełne szczegóły zmian w cyklu życia projektu i centralną pamięć masową dla wszystkich historii wersji. Zapewnia to przejrzystość i odpowiedzialność, usprawniając zarządzanie aktualizacjami systemów automatyzacji.
  • Octoplant sprawdza, czy uruchomione oprogramowanie na maszynach pasuje do zamierzonej wersji. W przypadku wykrycia nieoczekiwanych zmian wysyła alerty, zapewniając spójną pracę i zmniejszając ryzyko błędów w procesach automatyzacji.
  • Octoplant automatycznie wyodrębnia informacje o zasobach z projektów automatyzacji, aby dostarczać aktualną listę zasobów automatyzacji, zapewniając przejrzystość, poprawiając kontrolę i wspierając wydajne zarządzanie cyklem życia.
  • Octoplant automatycznie wyodrębnia informacje o zasobach z projektów automatyzacji, takich jak adres IP, numer seryjny lub wersja oprogramowania układowego, aby zapewnić aktualną listę zasobów automatyzacji, zapewniając przejrzystość, poprawiając kontrolę i wspierając wydajne zarządzanie cyklem życia.

Dostępne funkcje

Case Study

PRZYPADEK UŻYCIA CERN

Wielki Wybuch w CERN

CERN wykorzystuje oprogramowanie sterujące wersjami AMDT do tworzenia kopii zapasowych i monitorowania programów przemysłowych systemów sterowania dla Wielkiego Zderzacza Hadronów (LHC), zarządzając danymi dla około 500 komponentów.

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...
rozwiązania dla branży motoryzacyjnej

Napędzaj ciągłą produkcję

W przemyśle motoryzacyjnym przestoje oznaczają przekroczone terminy i utratę przychodów. octoplant umożliwia zabezpieczenie linii produkcyjnych, zmniejszenie ryzyka i zapewnienie szybkiego powrotu do zdrowia. Dzięki widoczności na różnych urządzeniach i automatycznemu śledzeniu zapewnia spójność i zgodność operacji, skalując je w celu osiągnięcia celów.