Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

RFID Card Readers (OEM) w oparciu o AUTEC

AUTEC jest długoterminowym partnerem dla SI w dziedzinie kontroli dostępu, rejestrowania czasu i systemów zabezpieczeń. Celem dołączenia Autec do naszego ekosystemu jest uzupełnienie elementów portfolio dostępnych już w naszej ofercie o te, które będą sprzedawane pod ich marką. Obejmuje to na przykład dane uwierzytelniające mobilne zarządzane na miejscu, zaawansowane kontrolery drzwi i czytniki kart RFID. <br/><br/>AUTEC współpracuje z partnerami OEM, instalatorami i integratorami systemów. Dzięki temu mogą odpowiadać na specyficzne wymagania i potrzeby globalnych klientów w celu zaoferowania niestandardowych rozwiązań. <br/><br/>Ogólnie rzecz biorąc, AUTEC jest nie tylko dostawcą produktów i rozwiązań, ale także partnerem w opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych koncepcji.

Dlaczego Czytniki kart RFID, NFC i BLE?

Nasze czytniki RFID, NFC i BLE są dostępne w wersjach kwadratowych, szprosowych i wyświetlaczy i mogą być używane w aplikacjach kontroli dostępu, rejestrowania czasu, czasu i obecności oraz systemów włamań. Dostępne są różne warianty dla systemów wewnętrznych (IP54), zewnętrznych (IP65), wandalizmu (IK10) oraz integracji z domofonami (Siedle, Behnke itp.) i przełącznikami (Jung, Gira itp.). Urządzenia są podłączone do sterownika drzwi za pomocą szeregowej linii danych (RS485) i komunikują się szyfrowane za pomocą protokołu SecuCrypt® lub OSDP™ V2 (opcjonalnie z kluczem niestandardowym). Są one również wyposażone w styk sabotażowy. Czytniki obsługują technologie 13,56 MHz MIFARE® Classic®, MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3, LEGIC® prime & advant oraz HID iClass. Opcjonalnie mogą być używane do aplikacji mobilnych Access z BLE i/lub NFC.

Szpros czarny

Zalety

  • Konfiguracja i aktualizacja oprogramowania układowego za pomocą oprogramowania (OSDP™ V2 i SecuCrypt®)
  • Gniazdo SAM dla specjalnych wymagań bezpieczeństwa (moduł bezpiecznego dostępu)

Dostępne funkcje

Poznaj zasoby i powiązane produkty

Wymagania wstępne