Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Tasks & Safety Management Solution via Mobile w oparciu o Ascom UMS Srl Unipersonale

Dzięki 50-letniemu doświadczeniu i ponad 80 000 instalacji na całym świecie, Ascom oferuje rozwiązania i systemy na całym świecie do optymalizacji przepływów pracy mobilnej w różnych sektorach: służbie zdrowia, przemyśle, logistyce, handlu detalicznym i hotelarskim. W rzeczywistości Ascom pozwala poprawić produktywność i bezpieczeństwo całej organizacji dzięki szerokiej i heterogenicznej gamie rozwiązań dla wysoce krytycznych środowisk pracy z proaktywnym podejściem do cech i osobliwości każdego klienta. Ascom: partner zdolny do zaoferowania profesjonalizmu, kompetencji i rzetelności.

Dlaczego Poprawa efektywności i bezpieczeństwa w opiece zdrowotnej?

Celem tej usługi jest poprawa produktywności klinicystów oraz bezpieczeństwa techników i personelu klinicznego. Usługa ta opiera się na integracji między Siemens Desigo CC BMS i oprogramowaniem Ascom Ofelia za pośrednictwem protokołu Modbus TCP/IP; w efekcie możliwa będzie łatwa analiza danych w celu umożliwienia ciągłego ulepszania. Ascom Ofelia to nowa generacja oprogramowania do zarządzania alarmami dla przedsiębiorstw, które może zarządzać - za pośrednictwem terminali DECT/Wi-Fi lub wytrzymałego i gotowego do dezynfekcji smartfona z systemem Android (Ascom Myco 4) - przepływem alarmów Safety&Security i technologicznych generowanych na przykład przez system wykrywania pożaru Sinteso, odpowiednio kontrolerów Desigo PXC i system połączeń pielęgniarek Ascom Teligence, a także przepływami pracy przy użyciu map do punktu zainteresowania, do śledzenia aktywów itp...

Zalety

  • Zwiększ produktywność pracowników i zmniejsz koszty operacyjne
  • Chroń ludzi (personel kliniczny, technicy itp.)
  • Zwiększ utrzymanie personelu klinicznego i pozyskiwanie nowych talentów

Dostępne funkcje

Poznaj zasoby i powiązane produkty

Wymagania wstępne

Desigo CC i BlueGPS