Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Surgical Room Efficiency (SRE) w oparciu o Ascom UMS Srl Unipersonale

Dzięki 50-letniemu doświadczeniu i ponad 80 000 instalacji na całym świecie, Ascom oferuje rozwiązania i systemy na całym świecie do optymalizacji przepływów pracy mobilnej w różnych sektorach: służbie zdrowia, przemyśle, logistyce, handlu detalicznym i hotelarskim. W rzeczywistości Ascom pozwala poprawić produktywność i bezpieczeństwo całej organizacji dzięki szerokiej i heterogenicznej gamie rozwiązań dla wysoce krytycznych środowisk pracy z proaktywnym podejściem do cech i osobliwości każdego klienta. Ascom: partner zdolny do zaoferowania profesjonalizmu, kompetencji i rzetelności.

Dlaczego Rozwiązanie dla wydajności i bezpieczeństwa pomieszczeń chirurgicznych?

Celem tej usługi jest poprawa produktywności personelu klinicznego, wydajności procesów chirurgicznych, personelu klinicznego i bezpieczeństwa pacjentów oraz efektywności energetycznej. W odniesieniu do czasu trwania całego zabiegu chirurgicznego usługa ta opiera się na dopasowanych danych pochodzących z Systemu Informacji Chirurgicznej Ascom Digistat (kompleksowego pakietu oprogramowania do przepływu pracy klinicznej) oraz z:

a) pozycjonowanie osób i zasobów w pomieszczeniach za pośrednictwem BlueGPS
b) środki zanieczyszczenia chemicznego i cząstkami stałymi za pośrednictwem Airnova EDO2000
c) pomiary środowiskowe (temperatura, wilgotność względna, różnica ciśnień, natężenie przepływu powietrza i liczba zmian powietrza na godzinę) za pośrednictwem Desigo CC

Rozwiązanie to zarządza całą ścieżką chirurgiczną, począwszy od przybycia pacjenta do bloku pomieszczenia chirurgicznego, a kończąc, gdy pacjent przybywa do intensywnej lub subintensywnej jednostki krytycznej lub do szpitalnego.

Zalety

  • Zwiększ produktywność pracowników i zmniejsz koszty operacyjne
  • Chroń ludzi (pacjentów, personel chirurgiczny itp.)
  • Działaj w sposób zrównoważony: bądź energooszczędny

Dostępne funkcje