Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

antrumX w oparciu o Antrum

Antrum oferuje rewolucyjne podejście do DCV wykorzystujące centralne monitorowanie powietrza, aby zapewnić maksymalny przepływ powietrza w razie potrzeby i oszczędzać energię, gdy nie jest. Zrównoważenie bezpieczeństwa i oszczędności energii nigdy nie było łatwiejsze — ani bardziej satysfakcjonujące dla Twoich wyników.

Dlaczego Scentralizowane monitorowanie przepływu powietrza dla bezpieczeństwa i oszczędności energii?

Zmiany powietrza mają kluczowe znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa budynków. Efektywność energetyczna jest niezbędna dla Twoich wyników. Dzięki Antrum nie musisz wybierać między nimi. Nasz scentralizowany system monitorowania powietrza zapewnia maksymalny przepływ powietrza, gdy jest potrzebny, i oszczędza energię, gdy nie jest - za pomocą jednego urządzenia do monitorowania wielu zanieczyszczeń w maksymalnie 15 przestrzeniach i porównywania ich wszystkich z kanałem odniesienia dla prawdziwej kontroli różnicowej.

Zalety

  • Lepsze bezpieczeństwo: Poprawia bezpieczeństwo poprzez bezpośredni pomiar zanieczyszczeń w pomieszczeniu i izolowanie ich od zanieczyszczeń powietrza nawiewnego. Antrum automatycznie ostrzega BMS o przekroczeniu progów, umożliwiając optymalną wentylację, która zmniejsza ryzyko narażenia i zapobiega gromadzeniu/gromadzeniu się zanieczyszczeń.
  • Oszczędności energii: Wiele placówek badawczych osiąga minimalny dwuletni zwrot z Antrum. Zmniejszając niepotrzebną wentylację, obiekty zużywają mniej energii i znacznie zmniejszają emisję gazów cieplarnianych.
  • Uproszczona konserwacja: Antrum obniża całkowity koszt posiadania o 45% — 60% w ciągu 20 lat. Nasze rozwiązanie wykorzystuje 6% urządzeń wymaganych przez tradycyjne czujniki ścienne, wykorzystuje jedną ruchomą część i umożliwia kalibrację do 16 przestrzeni w mniej niż 60 sekund, co znacznie upraszcza konserwację.
  • Redukcja kosztów kapitałowych: Antrum zapewnia doskonałą wydajność przy 50% kosztów konkurencyjnych rozwiązań. Umożliwia również różnorodność spalin laboratoryjnych, pomagając użytkownikom końcowym zmniejszyć początkowe nakłady inwestycyjne na urządzenia mechaniczne.
  • Lepsze podejmowanie decyzji: Antrum zapewnia przejrzystą wizualizację i interpretację danych wentylacyjnych, przekształcając złożone informacje wentylacyjne w praktyczne spostrzeżenia, umożliwiające zespołom obiektów pewnej równowagi bezpieczeństwa i oszczędności energii.

Dostępne funkcje

Case Study

Naukowiec pracujący w laboratorium

Firma zajmująca się badaniami biomedycznymi współpracuje z Antrum

Wiodąca firma zajmująca się badaniami biomedycznymi realizowała projekt poprawy najemców w istniejącym budynku nauk przyrodniczych w Kalifornii i musiała przestrzegać stanowego kodeksu energetycznego, tytuł 24.

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...

Wentylacja kontroli popytu w produkcji farmaceutycznej

W ramach nowego centrum wykończeniowego firma wdrożyła AntrumX® z systemem sterowania laboratoryjnego VAV w krytycznych przestrzeniach. W połączeniu z AntrumEye® system monitorował 10 000 stóp kwadratowych, dostarczał dane o jakości powietrza w czasie rzeczywistym i osiągnął 40% redukcję zapotrzebowania na wentylację bez uszczerbku dla bezpieczeństwa.

Często zadawane pytania

Poznaj zasoby i powiązane produkty