Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Digitalisation roadmap & implementation w oparciu o Amsterdam Data Collective

Jesteśmy firmą doradczą zajmującą się przetwarzaniem danych i sztucznej inteligencji. Specjalizujemy się w wypełnianiu luki między strategią, nauką o danych i sztuczną inteligencją, aby wzmocnić pozycję organizacji opartych na danych, odblokowując prawdziwą wartość danych dla rzeczywistego wpływu. Rozumiejąc, czego potrzebują nasi klienci i zatrudniając najzdolniejszych umysłów, pozycjonujemy się jako akcelerator do szybszego zwrotu z inwestycji, gdy firmy wdrażają rozwiązania oparte na danych i sztucznej inteligencji.

Dlaczego Wyjaśnienie, czego potrzeba, aby wdrożyć nowe rozwiązania technologiczne?

Tworzona jest mapa drogowa cyfryzacji, aby szczegółowo określić, czego potrzeba do wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych. Przygotowuje kadry kierowniczej na poziomie C do nadchodzących wyzwań i opracowuje jasną strategię, jak je pokonać, oszczędzając zarówno koszty, jak i wysiłek. Oferujemy całościowy widok poprzez uwzględnienie wszystkich wymiarów strategicznych: danych, technologii, ludzi, organizacji i procesów. W ramach mapy drogowej możemy przeprowadzać oceny AI i/lub prowadzić warsztaty Design Sprint.

Projektowanie Sprint

Zalety

  • Tworząc mapę drogową cyfryzacji, możliwe jest wyraźne dostosowanie oczekiwań z góry do zrealizowanego zwrotu z inwestycji w implementację technologiczną. Dzieje się tak albo dlatego, że ogólne koszty wdrożenia organizacji są bardziej wyraźne, albo dlatego, że wybrano strategię, która szybciej zwraca wartość.
  • Mapa drogowa cyfryzacji jest opracowywana w ścisłej współpracy z kierownikami na szczeblu C, zapewniając szerokie dostosowanie organizacji do niego. To dopasowuje zespoły w całej organizacji i przygotowuje je do tego, czego oczekuje się na wieloletnim horyzoncie, aby wdrożenie technologii zakończyło się sukcesem.
  • Mapa drogowa cyfryzacji jest zawsze dostosowana do potrzeb, ale opiera się na jasnych ramach w pięciu wymiarach: danych, technologii, ludzi, organizacji i procesu. Ramy te zapewniają holistyczne podejście, które nie pozostawia miejsca na nieoczekiwane niespodzianki.

Dostępne funkcje

Case Study

Transformacja cyfrowa w celu zwiększenia zrównoważonego wpływu

Aby zdigitalizować zarządzanie danymi i zwiększyć wydajność operacyjną, opracowaliśmy strategiczny plan cyfryzacji, który wspierał cel Bonsucro polegający na rozszerzeniu ich możliwości i wpływu.

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...

Plan i wdrożenie architektury danych

Podobnie jak wiele organizacji, ta organizacja stanęła przed złożonym wyzwaniem integracji danych. Dzięki nim stworzyliśmy dostosowany plan, który obejmuje plan przyszłej architektury danych i plan działania krok po kroku, obejmujący oszacowanie kosztów hurtowni danych, wymagania dotyczące zasobów i strategie konserwacji.