Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Allorado Gateway w oparciu o ALLORADO

Allorado to firma zajmująca się oprogramowaniem, która umożliwia użytkownikom łatwe wzbogacenie swojego budynku lub fabryki o niezliczone czujniki LoRa, dzięki czemu LoRa jest bardziej dostępna i łatwiejsza w użyciu niż kiedykolwiek wcześniej.

Poznaj Allorado Gateway:
• Umożliwia łatwą komunikację LoRa
• Podłącz i odtwarzaj LoRa do BACnet, Modbus, KNX i MQTT
• Nieograniczona skrzynka narzędziowa dzięki NodeRED

Dlaczego Allorado Gateway?

Allorado to brama LoRa nowej generacji, która pozwala użytkownikom łatwo uzupełnić istniejące instalacje budynków danymi z czujników LoRa. Pomysł na Allorado urzeczywistnił się jako rozwiązanie wspólnego problemu. Chociaż LoRa jest bezpiecznym protokołem bezprzewodowym dalekiego zasięgu utrzymywanym przez LoRa Alliance, nie standaryzuje danych wysyłanych przez urządzenia tak, jak robią to protokoły takie jak KNX. Allorado Gateway rozwiązuje to poprzez staranne dekodowanie bitów i bajtów wysyłanych z sieci LoRa do telegramów, które inne instalacje - KNX, BACnet, Modbus i inne - mogą zrozumieć.
- Całkowita elastyczność: Podłącz czujniki LoRa do systemów nadzoru i automatyzacji za pomocą protokołów takich jak MQTT, BACnet, Modbus i KNX lub do platform chmurowych.
- Szybka integracja: Skonfiguruj swoje urządzenia w kilku krokach dzięki intuicyjnemu interfejsowi internetowemu i obsłudze NodeRed.
- Szeroka kompatybilność: Już kompatybilny z 310 czujnikami i więcej można dodać do biblioteki na żądanie.

Plik topologie.png

Zalety

  • Wszystkie dane pozostają lokalnie, nie w chmurze, nie za pośrednictwem dostawcy
  • Szybka integracja z innymi systemami, brak blokady dostawcy
  • Opłata jednorazowa, dodanie dekoderów wliczone w cenę
  • Łatwa konfiguracja, dostępna obsługa lokalna
  • Obsługiwanych jest wiele protokołów i dekoderów (+300)

Dostępne funkcje