Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Aerosophia Oil & Gas Pipeline & Site Monitoring Solution w oparciu o Aerosophia

Aerosophia jest wiodącą firmą zajmującą się wywiadowaniem operacji dronów, która zmienia sposób, w jaki organizacje kontrolują i zarządzają infrastrukturą krytyczną. Łącząc przechwytywanie danych z dronów, wizję komputerową i analizę opartą na sztucznej inteligencji, Aerosophia zamienia zdjęcia lotnicze w praktyczne spostrzeżenia — wykrywanie defektów, anomalii i zagrożeń w gospodarce wodnej, energetyce, portach, kolei, drogach i rolnictwie. Platforma centralizuje operacje dronów, analizę AI, przetwarzanie chmury punktów 3D i wykrywanie zmian w wielu momentach w jednym ujednoliconym przepływie pracy - płynnie integrując się z systemami GIS, CMMS, EAM i zarządzania zasobami. Aerosophia pomaga organizacjom sprawniej kontrolować, działać szybciej i bezpieczniej i bardziej zrównoważone zarządzać zasobami.

Dlaczego Inspekcje dronów AI dla rurociągów, obiektów i obiektów?

Operatorzy ropy i gazu zarządzają rozległymi sieciami rurociągów, regałami rurociągów, stacjami odwiertów i odległymi miejscami, w których kontrola ręczna jest kosztowna i niebezpieczna. Aerosophia wdraża regularną i autonomiczną technologię drone-in-the-box z AI do sprawdzania rurociągów pod kątem korozji, wycieków i wad izolacji, monitorowania stacji studni i szaf sterowniczych, wykrywania roślinności i ingerencji w budowę oraz zabezpieczania miejsc 24/7.

Dron nad kompleksem przemysłowym o zachodzie słońca

Zalety

  • Bezpieczniejsze inspekcje w niebezpiecznych miejscach i rurociągach: Wymień ręczne kontrole terenowe rurociągów, stojaków rurociągów i stacji studni lotami dronami — w pełni i bezpiecznie obejmując odległe i niebezpieczne lokalizacje, bez narażania zespołów inspekcyjnych na środowiska wysokiego ryzyka lub zakłócenia w eksploatacji.
  • Wczesne wykrywanie korozji, wycieków i wad: Automatyczne wykrywanie korozji rur i konstrukcji stalowych, defektów izolacji, wycieków i uszkodzonych kształtek w korytarzach rurociągów i stojakach rurowych - z ustaleniami geograficznymi umożliwiającymi ukierunkowane, priorytetowe interwencje konserwacyjne.
  • Integralność korytarza rurociągów i monitorowanie ingerencji: Ciągłe monitorowanie praw rurociągów pod kątem przerostu roślinności, działalności budowlanej, brakujących lub uszkodzonych drogowskazów oraz ingerencji osób trzecich — oznaczając ryzyko, zanim przerodzą się one w incydenty związane z bezpieczeństwem lub zgodnością.
  • Całodobowa autonomiczna ochrona terenu i obwodu: Wdrażaj rozwiązania typu drone-in-the-box do autonomicznego patrolowania obwodów obiektów i zdalnych stacji studni — dzięki opartej na sztucznej inteligencji analizie strumienia w czasie rzeczywistym wykrywającej intruzów, anomalie i incydenty bezpieczeństwa przez całą dobę, zmniejszając zapotrzebowanie na personel na miejscu.
  • Jedna platforma od wykrywania do czynności konserwacyjnych: wszystkie wyniki — korozja, wycieki, wtargnięcia, alerty bezpieczeństwa — trafiają bezpośrednio do procesów konserwacji i zarządzania zasobami poprzez integrację API z GIS, EAM, SAP i istniejącymi systemami operacyjnymi, zapewniając całkowicie zamkniętą pętlę inspekcyjną

Dostępne funkcje

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...

Operator ropy i gazu: zintegrowane operacje dronów bezpieczeństwa

Państwowy operator ropy i gazu zintegrował operacje dronów bezpieczeństwa za pomocą kompleksowej platformy Aerosophia - łącząc zarządzanie zasobami, integrację przepływu pracy i wizję komputerową AI, aby zapewnić płynne przypisywanie żądań nadzoru, priorytetyzowanie i działanie za pomocą inteligentnych profili ryzyka.