Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Non-contact temperature measurement for molten glass w oparciu o ADVANCED ENERGY INDUSTRIES

Advanced Energy pomaga klientom uczynić ich aplikacje bardziej energooszczędnymi, zmniejszyć ślad węglowy dzięki wydajnym rozwiązaniom energetycznym i zoptymalizować ogólne zużycie energii. Kompleksowa oferta sprzętu Advanced Energy (zasilanie, sterowanie i rozwiązania pomiarowe) obejmuje również rozwiązania programowe do optymalizacji procesów produkcyjnych, konserwacji predykcyjnej i środków zaradczych, w tym integracji z oprogramowaniem do kontroli procesów wyższego poziomu.

Dlaczego Dokładny pomiar temperatury stopionego szkła?

Seria Impac IS 50-LO/GL zapewnia precyzyjny bezdotykowy pomiar temperatury stopionego szkła i powierzchni szklanych w procesach produkcyjnych w wysokich temperaturach. Dokładne dane dotyczące temperatury pomagają producentom poprawić kontrolę procesu, utrzymać jakość produktu, optymalizować zużycie energii i wspierać stabilną, wydajną produkcję.

Zaawansowana energia Impac IS 50-LO/GL

Zalety

  • Dokładny pomiar temperatury
    Zapewnia niezawodny bezdotykowy pomiar temperatury stopionego szkła i powierzchni szklanych, wspomagając kontrolę procesu i spójną produkcję.
  • Poprawiona jakość produktu
    Pomaga utrzymać optymalną temperaturę procesu, aby utrzymać jednolitą jakość szkła i zmniejszyć zmienność procesu.
  • Zwiększona wydajność procesu
    Dane dotyczące temperatury w czasie rzeczywistym umożliwiają operatorom optymalizację procesów grzewczych i poprawę wydajności operacyjnej.

Dostępne funkcje

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...

Monitorowanie temperatury pieca

Producent chemikaliów wdrożył serię IS 50-LO/GL do monitorowania procesów wysokotemperaturowych. Niezawodny pomiar temperatury poprawił świadomość operacyjną i wspierał stabilne warunki produkcji.