Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Abeeway Compact Tracker w oparciu o Actility

Actility - jako współwynalazca technologii LoRaWAN® i członek założyciel LoRa Alliance - jest światowym liderem w zakresie sieci dalekiego zasięgu (LoRaWAN) dla Internetu Rzeczy (IoT). Actility dostarcza rozwiązania łączności klasy przemysłowej, umożliwiając wydajną i niezawodną komunikację między urządzeniami IoT. Technologia Actility umożliwia urządzeniom przesyłanie danych na duże odległości przy minimalnym zużyciu energii, dzięki czemu idealnie nadaje się do różnych zastosowań, takich jak śledzenie zasobów.<br/>Abeeway spółka zależna Actility koncentruje się na rozwiązaniach geolokalizacyjnych do śledzenia obiektów, ludzi lub zwierząt, wewnątrz i na zewnątrz, w tym stref Atex.

Dlaczego Kompaktowy tracker Abeeway Lorawan?

Abeeway Compact Tracker to wielotechnologiczny tracker (GNSS, LP-GPS, Wi-Fi Sniffer i BLE) obsługujący geolokalizację zewnętrzną i wewnętrzną. Posiada również wbudowany akcelerometr. Kompaktowa i wytrzymała obudowa, odporna na trudne warunki i umożliwia bezproblemowe śledzenie zasobów, monitorowanie, bezpieczeństwo pracowników i zarządzanie nimi w każdym środowisku.

OPACTWO (1)

Zalety

  • Monitorowanie aktywności oparte na ruchu w celu optymalizacji użytkowania
  • Optymalizacja łańcucha dostaw i produkcji, dostaw i śledzenia zapasów
  • Geofencing: Odbieranie ostrzeżeń strefowych podczas opuszczania/wjazdu do określonych obszarów
  • Anti-Theft: Powiadomienie o przeprowadzce, z okresowymi aktualizacjami lub na żądanie
  • Śledzenie pozycji Start & Stop

Dostępne funkcje

Poznaj zasoby i powiązane produkty