Dlaczego PDL?
Process Device Library jest międzybranżową biblioteką PLC. Służy do konfigurowania systemów automatyki i sterowania procesami w obszarach takich jak ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja (HVAC), przemysł przetwórczy, nauki przyrodnicze i żywność.
PDL został opracowany dla TIA Portal z kontrolerami S7-1500 i ET200 SP. Załączona biblioteka Step 7 zawiera wszystkie funkcje I&C dla przemysłu procesowego i automatyki budynków. Zintegrowane jest również połączenie z systemami technologii energetycznych. Podstawową funkcją jest automatyczna wizualizacja komponentów z kodu programu S7. To, co brzmi jak wizja przyszłości, zostało już opracowane przez naszych ekspertów ds. automatyki w Szwajcarii i Niemczech. Nowa Process Device Library zapewnia nie tylko standardowy „wygląd i dotyk”, ale także wspiera zautomatyzowane generowanie rozwiązań HMI i SCADA.
Zalety
- Doświadczenie użytkownika, wydajność inżynieryjna, międzybranżowa, łatwa do inżynierii
- Funkcje, Konserwacja i uruchomienie, Standaryzowane urządzenia, Przemysł 4.0 Ready