Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

2N IP Force 2.0 w oparciu o 2N

Zaoferuj swoim klientom przyszłościowe rozwiązania wysokiej jakości, wybierając firmę, która wyznacza trendy w systemach kontroli dostępu do drzwi IP i komunikacji windowej. 2N opracował pierwsze na świecie domofony LTE i IP, a nasze produkty nadal wprowadzają innowacje i podnoszą standardy rynkowe. Ale rozwój to nie wszystko, co naciskamy - bycie częścią rodziny Axis daje nam również stabilność. Jesteśmy międzynarodową firmą z oddziałami na całym świecie i przeszkolonymi dystrybutorami zlokalizowanymi w 130 krajach - dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze wsparcie przedsprzedażne i posprzedażne jest zawsze pod ręką.

Dlaczego Sprawdzona trwałość. Ulepszone możliwości.?

Wideodomofon przeznaczony do wymagających środowisk, w których niezbędne są maksymalne bezpieczeństwo, precyzyjna identyfikacja odwiedzających i solidna kontrola dostępu.

Siła IP 2.0_Gooseneck_4_3

Zalety

  • Dostępny interfejs OSDP - Umożliwia bezpieczny, zaszyfrowany dostęp RFID i ułatwia komunikację z systemami kontroli dostępu innych firm.
  • Zwiększ bezpieczeństwo dzięki obrazkowi na e-mail — potrzebujesz dodatkowego zwiększenia bezpieczeństwa i skuteczniejszego zgłaszania incydentów? Konfigurowanie migawek wiadomości e-mail w programie 2N Access Commander. Użytkownicy otrzymają wysokiej jakości obrazy odwiedzających przechwycone przez kamerę domofonu podczas rozmowy.
  • Silne (cyberbezpieczeństwo) - ARTPEC-8 oferuje ulepszone funkcje bezpieczeństwa, w tym bezpieczny rozruch, podpisane oprogramowanie układowe i bezpieczny magazyn kluczy. My (z Axis) mamy pełną kontrolę nad urządzeniem i możemy szybko reagować na luki w zabezpieczeniach.

Dostępne funkcje

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...

Przedsiębiorstwa komercyjne

Stylowe przyjęcie pracowników i gości w Twoim budynku może zaoszczędzić koszty usług recepcyjnych. Skorzystaj z zaawansowanych funkcji domofonów drzwiowych 2N. Nie tylko zapewniasz wygodną komunikację, ale dzięki zintegrowanej kamerze wzmacniasz również bezpieczeństwo dostępu do wejścia.