Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

2N Indoor Talk, Black w oparciu o 2N

Zaoferuj swoim klientom przyszłościowe rozwiązania wysokiej jakości, wybierając firmę, która wyznacza trendy w systemach kontroli dostępu do drzwi IP i komunikacji windowej. 2N opracował pierwsze na świecie domofony LTE i IP, a nasze produkty nadal wprowadzają innowacje i podnoszą standardy rynkowe. Ale rozwój to nie wszystko, co naciskamy - bycie częścią rodziny Axis daje nam również stabilność. Jesteśmy międzynarodową firmą z oddziałami na całym świecie i przeszkolonymi dystrybutorami zlokalizowanymi w 130 krajach - dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze wsparcie przedsprzedażne i posprzedażne jest zawsze pod ręką.

Dlaczego 2N Indoor Talk PoE - Czarny?

Konstrukcja wewnętrznej stacji 2N® Indoor Talk będzie pasować do każdego mieszkania lub domu. Estetyczny wygląd tego produktu uzyskano dzięki zastosowaniu szklanej powierzchni i uderzającego podświetlenia jego ikon. Szczególny nacisk kładliśmy jednak na wybór najwyższej jakości komponentów audio w celu uzyskania wysokiej jakości dźwięku. Oznacza to, że możesz rozmawiać z gośćmi na zewnątrz tak, jakby stali tuż obok ciebie. Zaproś ich do środka i naciśnij ikonę, aby otworzyć drzwi w zaciszu własnego domu.

Zalety

  • Precyzyjna skrzynka instalacyjna.
  • Wezwanie do konsjerża.
  • Prosta aktualizacja do komunikacji wideo.

Dostępne funkcje

Poznaj zasoby i powiązane produkty

Wymagania wstępne

Wymaga skrzynki podtynkowej lub stojaku na biurko do instalacji