Obsługa różnorodnych wymagań
Pracuj z napięciem znamionowym od 15 kV do 38 kV. Zarządzaj prądami ciągłymi do 900 A i wytrzymując impulsy piorunowe do 150 kV, zapewniając wysoką wydajność w zastosowaniach średniego napięcia.
średniego napięcia Siemens LER z kranem liniowym zapewniają niezbędne odłączenie systemów dystrybucji energii. Przełączniki te nadają się do różnych instalacji kablowych i krzyżowych. Niezawodne połączenia zakłócają pracę i zagrażają bezpieczeństwu sieci średniego napięcia. Nasze rozłączniki LER rozwiązują to dzięki solidnemu, dobrze wentylowanemu, kwadratowemu miedzianemu ostrzu i wysokociśnieniowym srebrnym stykom. Ta konstrukcja zapewnia niezawodne właściwości przenoszenia prądu dla Twoich potrzeb.
Opcjonalne dodatki obejmują: Wtykowy
Pracuj z napięciem znamionowym od 15 kV do 38 kV. Zarządzaj prądami ciągłymi do 900 A i wytrzymując impulsy piorunowe do 150 kV, zapewniając wysoką wydajność w zastosowaniach średniego napięcia.
Wykorzystaj solidne, dobrze wentylowane ostrze miedziane kwadratowe rurowe do wydajnego przenoszenia prądu i wysokociśnieniowe srebrne styki dla stałego, skutecznego przenoszenia prądu.
służą różnorodnym zastosowaniom do podnoszenia kabli i krzyżowania. Możesz wybrać izolatory porcelanowe lub polimerowe do warunków środowiskowych.