Skip to main content

Dlaczego SINUMERIK CNC Robotics?

Roboty sterowane przez CNC oferują bardziej innowacyjne podejściedo automatyzacji. Pojedyncza platforma SINUMERIK zmniejsza nakłady inżynieryjne,upraszcza integracjęi eliminuje problemy wynikającez obsługi kilku systemów. Oznacza to stabilne interfejsy, łatwiejszeuruchomienie i przewidywalną wydajnośćw całymzakresie pracy robota. Zapewnia to wyższą dostępnośćmaszyn, bardziej spójną jakość oraz procesy obróbki, które mogą być łatwo obsługiwaneprzez specjalistów przeszkolonych w zakresie CNC.

Poznaj SINUMERIK Machine Tool Robot

Najważniejszymkomponentem CNC Robotics jest SINUMERIK Machine Tool Robot (MTR) - najdokładniejszyrobot do obróbki na świecie.MTR łączy rewolucyjną koncepcję napęduz zaawansowanym sterowaniem ruchem za pomocą SINUMERIK. To przełomowe rozwiązanie umożliwiazastosowanie dużych sił,w tym obróbkęstali w zautomatyzowanych gniazdach produkcyjnych.

Przełomowa wydajność

Absolutna dokładność ruchu po torze poprawiła się o ponad 200%, a wydajność wzrosła nawet o 40%.

Zwiększona sztywność

Wyższa sztywność dynamiczna w całym obszarze roboczym umożliwia wykonywanie wymagających zadań podczas obróbki stali przy dużych obciążeń.

Dodatkowe obszary zastosowań

Z osiągnięć tych korzystają aplikacje wymagające wysokiej precyzji – bez sił występujących w procesie - takie jak obróbka przyrostowa (AMF), druk atramentowy, cięcie laserem i strumieniem wody.

Dostępne funkcje

Często zadawane pytania

Zapoznaj się z zasobami

Ważne linki

Zwolnienie dostawy | SINUMERIK Run MyRobot /Direct Control

Explore related products