Szybki adapter
Dostępne dla SINAMICS CU320-2 — Ciągła szybka akwizycja danych do 8 kHz Industrial Edge (IE) Baza danych. Ten adapter umożliwia zaawansowaną analizę i przejrzystość stanu systemu napędowego w dowolnym momencie.
Z Drive Connector SINAMICS Industrial Edge aplikacja, można w pełni zintegrować SINAMICS układy napędowe do Industrial Edge platforma. Pozwala to na rejestrowanie, zbieranie i analizowanie danych konwertera niskiej częstotliwości i wysokiej częstotliwości na miejscu. To otwiera drogę do dalszej analizy i optymalizacji układu napędowego. Oprócz adapterów masz dostęp do dedykowanej strony Informacji o stanie dysku dla każdej podłączonej drugiej generacji SINAMICS napęd, aby zobaczyć artykuł, numer seryjny i wersję oprogramowania układowego, stan dysku i dane temperatury dla obiektów dysków tych dysków.
Analizuj dane konwertera niskiej i wysokiej częstotliwości za pomocą aplikacji brzegowej - po prostu zintegruj swoje SINAMICS konwertery do Industrial Edge platforma za pośrednictwem Drive Connector SINAMICS.
Użyj aplikacji Drivetrain Analyzer Edge, aby uzyskać dostęp do tych danych i ocenić je na miejscu. W razie potrzeby dane mogą być również przekazywane do systemów chmurowych, takich jak Insight Hub.
Drive Connector SINAMICS oferuje różne adaptery do transmisji danych. Konfiguracja jest prosta — przy użyciu szybkich adapterów dane o wysokiej częstotliwości są dostarczane w sposób ciągły w czasie rzeczywistym na podstawie CU320-2.

Dostępne dla SINAMICS CU320-2 — Ciągła szybka akwizycja danych do 8 kHz Industrial Edge (IE) Baza danych. Ten adapter umożliwia zaawansowaną analizę i przejrzystość stanu systemu napędowego w dowolnym momencie.

Dostępne dla dysków z wewnętrzną funkcją śledzenia — wygeneruj zdefiniowaną w czasie migawkę danych dysku w celu akwizycji danych do 2 kHz. Porównywanie stanu maszyny w różnych okresach; włączanie analiz do planowania konserwacji.

Ciągła akwizycja danych do 10 Hz do IE Databus i symulacja danych napędowych do generowania wartości w formacie adaptera o niskiej prędkości bez prawdziwego napędu. Podstawowe statystyki, takie jak efektywność energetyczna w analizatorze napędu Edge.

Ciągła szybka akwizycja danych do 4 kHz do IE Databus. Ten adapter otwiera drzwi do zaawansowanych analiz i zbierania danych SINAMICS G220 — wysokowydajny napęd o zmiennej częstotliwości dla wszystkich branż.