Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Usługi Digital Enterprise, Japonia

Polityka serwisowa, gwarancja i prośby o części zamienne

Dowiedz się więcej o umowach serwisowych, gwarancji i warunkach płatności. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz napraw awaryjnych, części zamiennych, pomocy technicznej lub pomocy technicznej w Japonii, Siemens zapewnia fachową obsługę, która pomoże Ci utrzymać wydajną pracę.

Informacje serwisowe, zasady gwarancyjne i usługi w zakresie części zamiennych

Ta strona zapewnia dostęp do kluczowych dokumentów serwisowych Siemens Digital Industries dla klientów w Japonii, w tym warunków naprawy na miejscu (umowa serwisowa czasowo-materiałowa), polityki gwarancji serwisowej, polityki gwarancyjnej części, programu wymiany wymiany, warunków serwisu zdalnego wsparcia oraz informacji o prośbie o ofertę części zamiennych. Określa również zakres usług, zakres gwarancji, warunki płatności, ograniczenia odpowiedzialności, procedury naprawcze i wymagania dotyczące pomocy technicznej dla produktów Siemens. Niezależnie od tego, czy żądasz naprawy na miejscu, pomocy technicznej, pomocy zdalnej, odnowionych produktów zamiennych lub wyceny części zamiennych, dokumenty te pomogą Ci zrozumieć obowiązujące warunki, obowiązki i opcje wsparcia dostępne od Siemens w Japonii.

Select...

Regulamin naprawy na miejscu (umowa serwisowa czasowo-materiałowa)

1. Naprawa na miejscu/Umowa serwisowa czasowo-materiałowa

Zgodnie z umową serwisową dotyczącą czasu i materiałów dostarczonej przez firmę Siemens, zamówiona usługa obejmuje czas pracy techników firmy Siemens, którzy wykonują badania na miejscu, inspekcje, naprawy, regulacje i powiązane usługi dla produktów Siemens.

Porozumienie tak nie gwarantuje, że zgłoszony problem zostanie rozwiązany w wyniku wykonanej pracy. Siemens jest zobowiązany do wykonywania usług wyłącznie z należytą profesjonalną starannością, wykorzystując swoją wiedzę i know-how jako ostrożny dostawca usług.

W związku z tym, niezależnie od wyniku, wszystkie godziny pracy spędzone przez techników Siemens na wypełnianie tych zobowiązań podlegają rozliczeniu.

Niniejsza umowa jest umową o czasie i materiałach opartej na wykonaniu i nie obejmuje odpowiedzialności za ukończenie lub odpowiedzialności za niezgodne dostawy. Nie jest to umowa o stałej cenie, której celem jest osiągnięcie określonego ukończonego wyniku.


2. Czas podróży (naprawa na miejscu)

Czas podróży potrzebny technikom Siemens na dotarcie do serwisu zostanie naliczony jako czas podróży.

Rzeczywisty czas trwania podróży może się różnić w zależności od warunków ruchu i tras. Rozliczenia będą oparte na czasie zarejestrowanym w raporcie serwisowym.


3. Koszty transportu (sprzęt pomiarowy, narzędzia, części itp.) (tylko naprawa na miejscu)

Materiały ważące więcej niż 20 kg jako bagaż lub o wartości sprzedaży przekraczającej 500 000 JPY będą wysyłane oddzielnie.

Ładunek przekraczający 30 kg jest traktowany jako ładunek specjalny i może wiązać się z dodatkowymi opłatami, takimi jak opłaty za dostawę czarterową do miejsca docelowego.

Koszty transportu różnią się w zależności od metody wysyłki. Ustalenia dotyczące transportu, w tym w razie potrzeby usługi czarterowe, zostaną ustalone przez firmę Siemens na podstawie pilności i wymagań klienta.


4. Zakwaterowanie (naprawa na miejscu)

Siemens może zorganizować nocleg w miejscu pracy lub w jego pobliżu lub wzdłuż trasy powrotnej, jeżeli:

  • Szacowany czas powrotu do biura firmy Siemens po zakończeniu prac może przekroczyć godz. 20:00 tego samego dnia.
  • Okoliczności transportu sprawiają, że powrót tego samego dnia jest niepraktyczny.

W zależności od godziny rozpoczęcia pracy i lokalizacji usługi, podróż i zakwaterowanie mogą być wymagane przed zaplanowaną datą usługi.

Siemens może również określić konieczność zakwaterowania w oparciu o rzeczywistą sytuację w pracy w dniu świadczenia usługi.


5. Uwagi dotyczące użytkowania części i fakturowania (naprawa na miejscu)

Z reguły Siemens nie świadczy usług pożyczania części zamiennych.

Wszystkie części zamówione i dostarczone niezależnie od wizyty technika na miejscu są uważane za zakupione przedmioty i nie podlegają zwrotowi, chyba że uzgodniono inaczej.

Ograniczenie to nie dotyczy części dostarczonych przez techników firmy Siemens w ramach wizyty naprawczej na miejscu.

Zwroty mogą być przyjmowane tylko w przypadku nieotwartych produktów zwróconych w ciągu dwóch tygodni od dostawy.

Otwartych produktów nie można anulować ani zwrócić dla wygody klienta.


6. Program wymiany wymiany (naprawa na miejscu)

(Gdy klient żąda wymiany wadliwego urządzenia na zasadzie wymiany lub gdy świadczona jest tylko usługa wymiany)

  1. Po otrzymaniu zamówienia firma Siemens może poinformować klienta, że zapasy są niedostępne na podstawie warunków magazynowych w Niemczech.

    W takich przypadkach zamówienie może zostać anulowane.

  2. Wadliwe produkty zostaną zaakceptowane według podanej wartości wymiany, a zniżka zostanie zastosowana do ceny odnowionej jednostki zastępczej.
  3. Siemens nie kupuje wadliwych produktów bez odpowiedniej transakcji wymiany.
  4. Wymiana wymiany nie dotyczy zakupu nowych części zamiennych.
  5. Określenie kwalifikowalności wymiany wadliwych produktów odbywa się przez zakłady produkcyjne firmy Siemens lub wyznaczone centra ewaluacyjne.
  6. Transakcje wymiany obejmują dodatkowe opłaty za przetwarzanie, opłaty za wysyłkę, koszty oceny kwalifikowalności i powiązane wydatki.
  7. Produkty, w przypadku których koszty przetwarzania przekraczają wartość wymiany, nie będą akceptowane. (Zasadniczo dotyczy to sprzętu o szacowanej wartości wymiany poniżej 100 000 JPY).
  8. Wadliwe produkty, które nie podlegają renowacji, takie jak te z uszkodzeniami mechanicznymi, uszkodzeniami oparzeniami lub poważnym zanieczyszczeniem, nie kwalifikują się do wymiany.
  9. Nawet jeśli produkt zostanie uznany za niekwalifikowalny do wymiany, wszelkie poniesione koszty, w tym koszty wysyłki, opłaty za certyfikację niezakwalifikowalności i inne wydatki, będą nadal naliczane.
  10. Jeśli produkt zostanie uznany za niekwalifikowalny do wymiany, żadna zniżka nie zostanie zastosowana do odnowionej jednostki zastępczej.
  11. Odnowione produkty zamienne objęte są 12-miesięczną gwarancją począwszy od daty testu wysyłki.
  12. Dostępność odnowionych produktów potwierdzana jest dopiero po złożeniu zamówienia. Ogłoszenie o braku magazynu może zostać wydane po przyjęciu zamówienia.
  13. Klienci muszą zwrócić wadliwe produkty do wyznaczonej lokalizacji firmy Siemens w ciągu miesiąca od dostarczenia odnowionego produktu zastępczego.
  14. Krajowe koszty wysyłki zwrotnej wadliwych produktów spoczywają na kliencie.
  15. Jeśli wadliwy produkt nie zostanie zwrócony w określonym terminie, umowa wymiany staje się nieważna, a klient zostanie ponownie wystawiony i rozliczony po standardowej cenie zakupu.
  16. Własność wadliwego produktu przenosi się na firmę Siemens w momencie złożenia zamówienia na wymianę.
  17. Wymiana nie może być stosowana, jeśli numer części zwracanej jednostki różni się od numeru części zamiennego produktu odnowionego.


7. Dodatkowe opłaty

Następujące wydatki poniesione w związku z usługą będą naliczane według rzeczywistych kosztów:

  • Koszty podróży
  • Koszty transportu
  • Opłaty drogowe
  • Inne koszty podróży związane z pracą

Opłaty za zakwaterowanie będą naliczane zgodnie z wewnętrznymi przepisami firmy Siemens.

W przypadku korzystania z pojazdu służbowego pobierana jest opłata za użytkowanie pojazdu w wysokości 100 JPY za kilometr (w tym koszty paliwa).


8. Zakres usługi

Usługi wsparcia technicznego ograniczają się do produktów firmy Siemens, w tym badania, inspekcji, naprawy, modernizacji i konserwacji.

Zasadniczo pomoc techniczna firmy Siemens nie obejmuje obsługi lub zastosowania urządzeń produkcyjnych lub maszyn, za które Siemens nie był odpowiedzialny za projektowanie maszyn lub projektowanie panelu sterowania.

Jednakże, w stosownych przypadkach, Siemens może zapewnić rozsądne wsparcie we współpracy z producentem maszyny.

Wsparcie dla produktów innych firm jest generalnie niedostępne.


9. Usługi dla specjalnych zastosowań

Klienci proszeni są o wcześniejsze ujawnienie, czy produkt będzie używany do zastosowań innych niż konsumenckie lub ogólny przemysłowy sprzęt elektryczny, w tym między innymi:

  • Systemy kontroli jądrowej
  • Zastosowania lotnicze
  • Sprzęt medyczny
  • Systemy transportowe
  • Inne zastosowania specjalnego przeznaczenia
  • Urządzenia podtrzymujące życie lub urządzenia o znaczeniu krytycznym
  • Obiekty, w których mogą wystąpić znaczne szkody w przypadku awarii


10. Warunki płatności

W przypadku klientów, którzy mają istniejącą umowę z Siemens, warunki tej umowy mają pierwszeństwo.

Uwaga: Jeśli wymagane są alternatywne warunki płatności (takie jak płatność wekslem), klienci muszą przeprowadzać transakcje za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora Siemens.


11. Usługa zdalnego wspomagania

  1. Siemens zapewnia wsparcie zdalnie, łącząc miejsce instalacji produktu objętego ubezpieczeniem i centrum wsparcia Siemens za pośrednictwem środków telekomunikacyjnych (telefon, internet itp.). Klienci lub użytkownicy końcowi w miejscu instalacji muszą udostępniać zdjęcia wideo produktu technikom firmy Siemens.
  2. Platforma komunikacyjna używana do usługi Remote Assist jest wyznaczona przez firmę Siemens (Microsoft Teams). Klienci są odpowiedzialni za czytanie odpowiednich instrukcji, instalowanie wymaganego sprzętu, oprogramowania i aplikacji oraz utrzymanie odpowiedniego środowiska internetowego na własny koszt.
  3. Technicy firmy Siemens udzielają instrukcji i porad na podstawie udostępnionych obrazów wideo. Rzeczywista praca jest wykonywana przez przedstawiciela klienta lub przedstawiciela użytkownika końcowego. Klienci muszą zatem upewnić się, że przed złożeniem zamówienia usługi zostanie przydzielony odpowiednio wykwalifikowany personel.
  4. Siemens nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami sprzecznymi z instrukcjami dostarczonymi przez techników firmy Siemens, ani za wypadki występujące podczas pracy wykonywanej przez personel klienta, ani za jakiekolwiek szkody wynikające z przyczyn nieprzypisanych firmie Siemens.
  5. Wszelkie informacje wideo, obrazy i inne informacje udostępniane podczas Usługi Remote Assist będą traktowane jako informacje poufne. Zarówno Siemens, jak i klient zachowują takie informacje w ścisłej poufności, nie ujawniają ich stronom trzecim i będą je wykorzystywać wyłącznie do celów niniejszej usługi. Klienci muszą podjąć odpowiednie środki, aby uniknąć udostępniania poufnych informacji należących do nich lub osób trzecich.
  6. Klienci zamawiający Usługi Remote Assist w imieniu użytkownika końcowego muszą zapewnić zgodność z tymi wymaganiami przez użytkownika końcowego i ponoszą solidarną odpowiedzialność z użytkownikiem końcowym.


12. Kryteria akceptacji

Przyjęcie usługi uznaje się za kompletne po złożeniu raportu serwisowego sporządzonego przez technika Siemens po zakończeniu prac.


13. Inne warunki handlowe

Terms wymiany opisane w punkcie 6 oraz wszelkie kwestie, które nie zostały szczegółowo omówione w niniejszym dokumencie, podlegają Ogólnym Warunkom Sprzedaży firmy Siemens:

Ogólne Terms sprzedaży Siemens Japan


14. Prawa do korzystania z danych

Klient przyznaje firmie Siemens i jej podmiotom stowarzyszonym na całym świecie, nieograniczone i wieczne prawo do hostowania, przechowywania, reprodukowania, modyfikowania, przetwarzania, analizowania, uzyskiwania dostępu, przesyłania i używania:

  • dane dostarczone przez klienta,
  • Dane zbierane w związku ze świadczeniem usług firmy Siemens,
  • Dane zawarte w materiałach dostarczanych przez firmę Siemens lub osoby trzecie,

(zwane łącznie „zebranymi danymi”).

Prawa te mogą być wykonywane w celach wewnętrznych Siemens, w tym do rozwoju i ulepszania produktów i usług, a także do przygotowania spersonalizowanych propozycji dla klienta.

Ponadto Siemens i jej podmioty stowarzyszone mogą agregować Zebrane dane z innymi danymi i publikować takie zagregowane informacje, bezpośrednio lub za pośrednictwem stron trzecich, w celach takich jak benchmarking, pod warunkiem że nie można zidentyfikować klienta.

Prawa przyznane na mocy niniejszej sekcji nie mają zastosowania do zarejestrowanych praw własności intelektualnej klienta.

Formularz zapytania o ofertę części zamiennych

Klienci, którzy chcą otrzymać ofertę części zamiennych obsługiwanych przez Digital Industries Siemens proszone są o zapoznanie się z poniższymi informacjami i wypełnienie wymaganych pól. Po wypełnieniu formularza proszę kliknąć Zatwierdź Przycisk.

Proszę zanotować: Ten formularz zapytania ofertowego jest dostępny tylko dla klientów posiadających bezpośrednie konto handlowe w firmie Siemens.

Klienci, którzy nie mają bezpośredniego konta biznesowego w firmie Siemens, proszeni są o przesyłanie ofert za pośrednictwem autoryzowanego partnera firmy Siemens.

Jeśli numer modelu produktu jest nieznany, prosimy o przesłanie e-maila ze zdjęciem produktu dołączonym na poniższy adres.

Adres e-mail zapytania dla niezidentyfikowanych numerów modeli: Industry.service.skk@siemens.com

W przypadku klientów bez bezpośredniego konta Siemens skontaktuj się z oficjalnym partnerem firmy Siemens.