Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Industrial AI

Zaufanie i skala: sztuczna inteligencja w opiece zdrowotnej i produkcji

Autor: US Corporate Communications

Uwaga redaktora: Ta narracyjna wersja ostatniego Optymistyczne perspektywy odcinek podcastu,”Opieka zdrowotna i produkcja AI: dlaczego adopcja jest prawdziwym problemem” — rozmowa między Brittany Ng, wiceprezesem Siemens Digital Industries Software i Demetri Giannikopoulos, dyrektorem ds. innowacji w Rad AI — opisuje potencjał sztucznej inteligencji w dwóch kluczowych dziedzinach: opiece zdrowotnej i produkcyjnej, gdy dysponuje ona potrzebnymi danymi.

Sztuczna inteligencja zdecydowanie wykracza poza eksperymenty i wkracza w rzeczywisty świat, zmieniając sposób wykonywania krytycznej pracy zarówno w szpitalach, jak i środowiskach przemysłowych. Od zestawów radiologicznych po stocznie, rozmowa nie dotyczy już tego, co może zrobić sztuczna inteligencja, ale o tym, jak już poszerza ludzką wiedzę fachową, aby zapewnić wymierny wpływ.

W niedawnym wywiadzie podcastowym Optimistic Outlook między Brittany Ng z Siemens Digital Industries Software i Demetri Giannikopoulos, dyrektorem ds. innowacji w Rad AI, pojawił się wspólny temat: przyszłość przemysłowej sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej i innowacjach produkcyjnych zależy nie od zastępowania ludzi, ale od umożliwienia im podejmowania lepszych decyzji w środowiskach o wysokich stawkach.

Dostarczanie właściwych danych dotyczących opieki zdrowotnej dla pacjentów

W różnych branżach sztuczna inteligencja okazuje się najcenniejsza, gdy poprawia — a nie zastępuje — osądu człowieka. Nigdzie nie jest to wyraźniejsze niż w opiece zdrowotnej, gdzie ilość danych może przytłoczyć nawet najbardziej doświadczonych klinicystów.

Opieka zdrowotna „to obszar, w którym ilość wychodzących informacji jest po prostu przytłaczająca” - powiedział Giannikopoulos w podcaście. „Możliwość pokonania tego hałasu może być niesamowicie trudna”.

Poprzez agregację i interpretowanie danych na dużą skalę, sztuczna inteligencja w opiece zdrowotnej pomaga klinicystom szybciej łączyć kropki - zmniejszając nieudane lub opóźnione diagnozy i kierując bardziej precyzyjnymi ścieżkami opieki. W podcaście Giannikopoulos wskazał na zdolność sztucznej inteligencji do łączenia fragmentarycznych informacji w różnych systemach i specjalnościach, oferując jaśniejszy, pełniejszy obraz zdrowia pacjenta.

„W swej istocie sztuczna inteligencja. [może] wziąć niesamowite ilości danych, które mamy. .i ostatecznie pomóc połączyć tego pacjenta z najlepszymi informacjami i najlepszą dostępną dla niego ścieżką” - powiedział.

Innowacje z „cyfrowym kręgosłupem” przemysłu

Chociaż stawki mogą się różnić, leżące u podstaw wyzwania systemowe w produkcji i przemyśle stoczniowym są bardzo podobne do tych w opiece zdrowotnej: złożone systemy, wysokie wymagania bezpieczeństwa i potrzeba precyzji na każdym kroku.

Punktem zwrotnym, jak zauważyła Brittany Ng w podcaście, było pojawienie się solidnej cyfrowej podstawy - w tym cyfrowych bliźniaczych środowisk produkcyjnych i połączonych systemów produkcyjnych.

„W końcu mamy to, co nazywam cyfrowym kręgosłupem” — powiedział Ng. „AI ma teraz te ustrukturyzowane dane kontekstowe do pracy, a nie tylko fragmentowane arkusze kalkulacyjne”.

Ten cyfrowy szkielet umożliwia sztucznej inteligencji wyjście poza teoretyczne spostrzeżenia do praktycznych zaleceń - optymalizację planowania, poprawę jakości i wzmocnienie zdolności produkcyjnych w branżach, które mają kluczowe znaczenie dla obrony narodowej i odporności gospodarczej.

Centralnym elementem transformacji AI jest dostęp do wysokiej jakości, połączonych danych. W opiece zdrowotnej podłużne zbiory danych obejmujące wiele systemów mogą odblokować wcześniejsze wykrywanie i skuteczniejsze leczenie. W produkcji łączenie danych między projektem, inżynierią i produkcją umożliwia ciągłe doskonalenie.

Budowanie zaufania do technologii

Pomimo szybkich postępów, zarówno Ng, jak i Giannikopoulos podkreślali, że największą barierą w skalowaniu sztucznej inteligencji nie są innowacje - to zaufanie.

W opiece zdrowotnej zaufanie jest niezbędne, ponieważ bezpośrednio zagrożone są wyniki pacjentów. Wymaga to rygorystycznego sposobu szkolenia, aktualizacji i walidacji systemów sztucznej inteligencji.

„Musisz budować zaufanie u klinicystów” - powiedział Giannikopoulos. „Musisz budować zaufanie wśród pacjentów, którym te technologie są wykorzystywane, aby pomóc”.

Podobnie w środowiskach przemysłowych przyjęcie zależy od zapewnienia, że sztuczna inteligencja będzie płynnie zintegrowała się z istniejącymi przepływami pracy i umożliwia pracownikom w taki sposób, aby mogli wierzyć w coraz większe wykorzystanie i dostosować się do niego.

„Sukces zależy od wzmocnienia inżynierów i handlowców w narzędzia sztucznej inteligencji, które zwiększają ich wiedzę, a nie zakłócają ich pracy” - zauważył Ng.

Ten nacisk na zaufanie, zarządzanie i niezawodność kształtuje sposób wdrażania sztucznej inteligencji w obu sektorach — służbie zdrowia i przemyśle — idąc ostrożnie, ale celowo w kierunku skali.

Połączone dane to podstawa zaufania

Centralnym elementem tej transformacji jest dostęp do wysokiej jakości, połączonych danych. W opiece zdrowotnej podłużne zbiory danych obejmujące wiele systemów mogą odblokować wcześniejsze wykrywanie i skuteczniejsze leczenie. W produkcji łączenie danych między projektem, inżynierią i produkcją umożliwia ciągłe doskonalenie.

Ng zwięźle przedstawił wyzwanie: „Sztuczna inteligencja jest naprawdę tak potężna, jak ciągłość tego wątku [danych]”.

Rozbijanie silosów danych i umożliwienie interoperacyjności między ekosystemami ma kluczowe znaczenie — nie tylko dla wydajności, ale także dla zapewnienia, że sztuczna inteligencja zapewnia spójne, wiarygodne wyniki.

Sztuczna inteligencja jest mnożnikiem siły roboczej

Poza produktywnością sztuczna inteligencja jest coraz częściej postrzegana jako sposób na sprostanie wyzwaniom pracowników zarówno w dziedzinie opieki zdrowotnej, jak i produkcyjnej. W opiece zdrowotnej niedobory klinicystów i rosnące zapotrzebowanie obciążają systemy. W produkcji luki wykwalifikowanej siły roboczej ograniczają produkcję.

Sztuczna inteligencja może pomóc, automatyzując powtarzalne zadania i podnosząc ludzkie role w kierunku pracy o wyższej wartości.

„Automatyzując planowanie, dokumentację i analizę, sztuczna inteligencja faktycznie uwalnia inżynierów. .aby skupić się na kunszcie i rozwiązywaniu problemów” - powiedział Ng.

W radiologii podobne korzyści już pojawiają się, ponieważ sztuczna inteligencja pomaga w analizie i raportowaniu, co pozwala klinicystom bardziej skupić się na opiece nad pacjentem.

Przyspieszenie innowacji w różnych branżach

Być może najbardziej fascynujące jest to, jak sztuczna inteligencja odblokowuje zupełnie nowe możliwości. W przemyśle stoczniowym projektowanie generatywne i symulacje dynamicznej produkcji umożliwiają szybsze i bardziej adaptacyjne podejmowanie decyzji. W opiece zdrowotnej sztuczna inteligencja przyspiesza harmonogram badań i pomaga odkryć nowe ścieżki leczenia.

„Teraz klinicyści mogą prowadzić badania na zupełnie nowych poziomach” — powiedział Giannikopoulos. Ostatecznie może to spowodować, że ludzie „przeżyją w sytuacjach, w których nie zrobiliby tego w przeszłości” z powodu odkryć opartych na sztucznej inteligencji w badaniach.

Takie przełomy podkreślają, że sztuczna inteligencja nie tylko usprawnia istniejące procesy, ale także rozszerza to, co możliwe — zarówno w zakresie zdrowia ludzkiego, jak i systemów przemysłowych.

Skalowanie sztucznej inteligencji na przyszłość

Wraz z przyspieszeniem przyjęcia sztucznej inteligencji konwergencja danych, technologii i pilności tworzy wyjątkowy okres możliwości. Zarówno Ng, jak i Giannikopoulos mówili o przyszłości, w której sztuczna inteligencja jest w pełni zintegrowana z strukturą pracy - wspierając lepsze decyzje, lepsze wyniki i bardziej odporne branże.

To, co decyduje o sukcesie, to nie tylko możliwości technologiczne, ale umiejętność wdrażania sztucznej inteligencji w sposób odpowiedzialny, przejrzysty i na dużą skalę.

Droga naprzód jest jasna: buduj zaufanie, łącz dane i skup się na poszerzaniu wiedzy ludzkiej. Dzięki tym podstawom sztuczna inteligencja może spełnić swoją obietnicę — przekształcić sposób, w jaki opiekujemy się pacjentami, budujemy krytyczną infrastrukturę i rozwiążemy niektóre z najbardziej złożonych wyzwań naszych czasów.

Opublikowano: 16 czerwca 2026