Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
PODCAST Z OPTYMISTYCZNYMI PERSPEKTYWAMI — 27 PAŹDZIERNIKA 2026

W 5: Dlaczego P&G przekazało swoją fabryczną sztuczną inteligencję inżynierom zakładów

Podsumowanie odcinka

W tym odcinku Optymistyczne perspektywy W PięciuLauren Espin bada, w jaki sposób Procter & Gamble (P&G) wykorzystuje przemysłową sztuczną inteligencję w celu zmniejszenia ilości odpadów produkcyjnych i poprawy wydajności produkcji. Tradycyjne systemy wizji maszynowej mogą być trudne do przeprogramowania dla produktów z miękkimi, teksturowanymi materiałami i złożonymi opakowaniami. Kokpit Inspection wizualnej (VIC) firmy P&G wykorzystuje modele głębokiego uczenia działające na Siemens Industrial Edge do sprawdzania każdego produktu w czasie rzeczywistym, identyfikowania wad przy pełnej prędkości produkcji i zalecania regulacji w celu zmniejszenia ilości złomu.

To, co czyni VIC szczególnie potężnym, to fakt, że inżynierowie zakładów mogą konfigurować inspekcje, szkolić modele sztucznej inteligencji i samodzielnie aktualizować system, oddając wiedzę bezpośrednio w ręce osób, które najlepiej znają linię produkcyjną. Zbudowany jako aplikacja wielokrotnego użytku na platformie Siemens Industrial Edge, VIC może być oddany do użytku pięć do dziesięciu razy szybciej niż tradycyjne niestandardowe systemy wizyjne. Wyniki już teraz wywierają wpływ, a złom zmniejszył się o 10— 20%, w zależności od produktu, pokazując, w jaki sposób skalowalna przemysłowa sztuczna inteligencja może poprawić zrównoważony rozwój, produktywność i wydajność produkcji.

Pełna transkrypcja

Jestem Lauren Espin, a to jest The Optimistic Outlook In Five, szybka aktualizacja ważnego rozwoju, który zmieni przyszłość.

Każda linia produkcyjna na świecie produkuje rzeczy, które nie spełniają standardów firmy i muszą zostać wyrzucone. To jest to, co nazywamy złomem.

Może to nie być ogromny procent w nowoczesnej fabryce, ale linia obsługująca tysiące jednostek na minutę nie potrzebuje wysokiego wskaźnika awaryjności, aby wytworzyć dużo złomu.

Kawałek złomu to nie tylko zmarnowany surowiec. Zwykle jest to produkt gotowy lub blisko niego. Zużył już materiał, wodę, energię, czas maszyny i szczelinę na linii, którą mogło wykorzystać coś, co można było sprzedać.

Zmniejszenie złomu jest dobre dla planety i jest dobre dla finału.

Jedynym sposobem na zmniejszenie ilości złomu jest naprawienie wszystkiego, co go powoduje. Co zamienia cały problem w problem z inspekcją, zasadniczo: ile z tego, co zrobisz, możesz faktycznie sprawdzić, gdy porusza się ono z dużą prędkością w dół linii produkcyjnej

Problem ten jest zwykle rozwiązany za pomocą wizji maszynowej. Ale za każdym razem, gdy zmienia się opakowanie, formuła produktu lub środowisko, wymagane jest złożone i czasochłonne przeprogramowanie.

Dla P&G problem był jeszcze bardziej złożony. Tradycyjna wizja maszynowa jest wystarczająco trudna, aby przeprogramować linię produktów o sztywnych, identycznych wyjściach, ale w przypadku wielu produktów P&G dwie jednostki z tej samej maszyny, obie wykonane prawidłowo, nie wyglądają identycznie.

Dzieje się tak, ponieważ P&G wytwarza wiele produktów, które są miękkie i teksturowane, wykonane z materiału, który sam się przesuwa, rozciąga i marszczy, a wszystko to robi jeszcze bardziej, gdy porusza się z prędkością w dół linii. Następnie dodaj opakowanie, które jest mocno nadrukowane i mocno zdobione, a masz przepis na dużo złomu.

W ten sposób firma P&G przeszła do przemysłowego systemu kontroli opartego na sztucznej inteligencji, który można znacznie szybciej ponownie skonfigurować, wykryć więcej wad w czasie rzeczywistym i może wydawać zalecenia dotyczące dostosowania linii produkcyjnej w celu zmniejszenia liczby problemów.

System nazywa się Visual Inspection Cockpit, czyli modele głębokiego uczenia V.I.C. P&G działają na Siemens Industrial Edge, na komputerach przemysłowych z procesorami graficznymi Nvidia, zainstalowanymi obok sprzętu produkcyjnego, a nie w chmurze.

VIC odczytuje obrazy z kamery na żywo, sprawdza każdy produkt, który przechodzi, i rozmawia bezpośrednio do kontrolera, dzięki czemu może odrzucić pojedynczy przedmiot z pełną prędkością linii bez zatrzymywania czegokolwiek.

Szczególnie atrakcyjnym elementem jest narzędzie, które pozwala inżynierom zakładu konfigurować kontrolę, szkolić model i samodzielnie go aktualizować. Oznacza to, że zamiast kolejnego zespołu, który ponownie skonfigurował wizję maszynową, ludzie, którzy już znają tę linię i już wiedzą, jak wygląda na niej prawdziwa wada, mogą zmienić system bez składania biletu i czekania.

Jest jeszcze jeden element, który jest jeszcze bardziej atrakcyjny dla całej branży.

Siemens nie dostarczył niestandardowej wersji dla jednego zakładu. Cały system jest skonfigurowany jako aplikacja wielokrotnego użytku na platformie Siemens Industrial Edge, z już istniejącą infrastrukturą i wzorcami integracji. Nowe wdrożenie zostaje uruchomione pięć do dziesięciu razy szybciej niż tradycyjny system wizyjny na zamówienie. To jest różnica między poświęcaniem dużej ilości czasu i pieniędzy na imponujący pilot, a tą samą inwestycją w system, który działa na całym świecie.

I to działa. W zależności od produktu złom spadł od dziesięciu do dwudziestu procent od czasu wdrożenia VIC.

Zmieniło się tutaj to, że wiedza potrzebna do prowadzenia przemysłowej sztucznej inteligencji przeniosła się ze specjalistycznego zespołu na podłogę, w systemie, który można wdrożyć do fabryk na całym świecie.

Jestem Lauren Espin, a to jest Optymistyczna perspektywa.

Postępuj zgodnie z optymistyczną perspektywą, aby uzyskać najnowsze aktualizacje dotyczące technologii przemysłowych i produkcji.

Szczegóły odcinka:

Gospodarz: Lauren Espin, Siemens Stany Zjednoczone Komunikacja korporacyjna
Opublikowano: 27 października 2026
Czas trwania: 5 minut

Powiązane linki: