Niedawno przemawiałem na Sympozjum Automotive Insights w Banku Rezerwy Federalnej w Chicago i rozpocząłem sesję prostym pytaniem:
„Ilu z was mówiło o sztucznej inteligencji w ciągu ostatnich kilku dni - jak ją zinstytucjonalizować lub jak ją zastosować?”Prawie każda ręka wystrzeliwała prosto w górę. Ta reakcja mówi wiele o tym, gdzie obecnie znajduje się produkcja. Sztuczna inteligencja jest wszędzie w rozmowie, ale brakuje jasności w jaki sposób aby uczynić go prawdziwym na piętrze fabryki. Podekscytowanie jest prawdziwe, podobnie jak niepewność.
Producenci próbują zrozumieć, co sztuczna inteligencja oznacza dla ich działalności, siły roboczej i Systemy już prowadzą swoje fabryki.
Szukając tego zrozumienia, są trzy kluczowe rzeczy, które słyszę najczęściej, gdy producenci mówią o sztucznej inteligencji. Są to krytyczne punkty tej coraz ważniejszej rozmowy AI - i wiele się nauczymy, rozmawiając ze sobą.
Po pierwsze: Zrozumienie problemu, który musisz rozwiązać za pomocą sztucznej inteligencjiBez względu na branżę firmy chcą przejść bezpośrednio do technologii. Chcą wiedzieć, co mogą z tym zrobić i co może dla nich zrobić.
Całkowicie rozumiem. Sztuczna inteligencja, cyfrowe bliźniaki i automatyzacja są ekscytujące. Ale pierwsze miejsce, do którego musimy się udać, jest znacznie mniej krzykliwe:
Przede wszystkim chcemy zrozumieć problem, który próbujesz rozwiązać. A potem chcemy zrozumieć ten proces. Fabryki nie zawsze są środowiskami zielonymi. Maszyny działają dzisiaj. Dziś ludzie utrzymują produktywność. Nie zwiększasz wartości, ignorując tę rzeczywistość.
Kiedy więc mówimy o przyszłych fabrykach lub produkcji adaptacyjnej, rozmowa zawsze zaczyna się od:
- Jak robisz rzeczy dzisiaj?
- Gdzie tracisz czas, jakość czy elastyczność?
- Jaki problem tak naprawdę ma znaczenie dla biznesu?
Dopiero wtedy dyskusja o technologii ma sens.
W tym miejscu łączenie świata rzeczywistego i cyfrowego staje się niezbędne. Cyfrowe bliźniaki pozwalają producentom modelować procesy i weryfikować zmiany praktycznie przed dotknięciem środowiska fizycznego. Zespoły inżynierskie i operacyjne mogą badać ulepszenia przy znacznie mniejszym ryzyku, ponieważ środowisko cyfrowe odzwierciedla zachowanie rzeczywistego procesu.
digital twin bliźniak nie zastępuje procesu. Pomaga to zoptymalizować.
Inteligencja przemysłowa osiągnęła punkt zwrotny. Analityka, uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja nie ograniczają się już do analizy offline. Są aktywne podczas operacji, przewidując konserwację, optymalizując przepustowość i proponując korekty w czasie rzeczywistym.
Po drugie: sztuczna inteligencja działa najlepiej, gdy rozumie całą fabrykęProducenci nie cierpią na pulpity nawigacyjne, ale głodują spostrzeżenia.
Nie jest to jednak problem ze sztuczną inteligencją. To problem kontekstowy. Badanie inteligentnej produkcji wykazało, że 70 procent respondentów stwierdziło, że są bogaci w dane, ale głównym blokerem postępu operacyjnego była jakość danych. Słyszę to samo przesłanie w przemyśle farmaceutycznym, CPG i motoryzacyjnym. Chociaż branże te różnią się drastycznie, wyzwanie związane z danymi pozostaje takie samo.
Kiedy producenci mówią o sztucznej inteligencji na hali produkcyjnej, często mówią:
Chcę podejść do maszyny i zapytać: „Jaka była moja produkcja dzisiaj? Dlaczego spadł o 10 procent?” Sztuczna inteligencja działa optymalnie tylko wtedy, gdy rozumie, w jaki sposób wszystkie elementy fabryki pasują do siebie. Maszyny, procesy i przepływy produkcyjne są połączone w łańcuch przyczyny i skutku. Silnik napędza napęd, napęd porusza robota, robot obsługuje linię produkcyjną, a linia przyczynia się do ogólnej wydajności zakładu.
Kiedy te relacje są mapowane i kontekstualizowane, sztuczna inteligencja może interpretować zachowanie operacyjne zamiast tylko raportować nieprzetworzone liczby. Pulpity nawigacyjne mogą pokazać, co się stało, ale kontekst pokazuje, dlaczego tak się stało. To właśnie umożliwia podejmowanie decyzji podejmowanych.
Po trzecie: orkiestracja to przewaga następnego poziomuWiększość dzisiejszych fabryk to mieszanka pokoleń, z nowoczesnym oprogramowaniem nakładanym na dziesięciolecia automatyzacji, sprzętem od różnych dostawców i procesami udoskonalanymi przez lata. Wymiana wszystkiego nie jest realistyczna. Prawdziwa szansa polega na zorganizowaniu tego, co już istnieje.
Inteligencja przemysłowa osiągnęła punkt zwrotny. Analityka, uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja nie ograniczają się już do analizy offline. Są aktywne podczas operacji, przewidując konserwację, optymalizując przepustowość i proponując korekty w czasie rzeczywistym
Ale w miarę skalowania inteligencji rośnie również złożoność. Wiele systemów, w tym narzędzia do planowania, silniki optymalizacji, modele predykcyjne i aplikacje wsparcia operatorów, często działa jednocześnie. Indywidualnie radzą sobie dobrze, ale bez koordynacji mogą konfliktować, powodując niestabilność i zmuszając ludzi do rozwiązywania problemów w czasie rzeczywistym.
Rezultatem nie jest zbyt duża automatyzacja. To automatyzacja bez koordynacji.
Orkiestracja to rozwiązuje. Działając jako warstwa zarządzająca, dopasowuje inteligentne systemy podczas operacji na żywo, zapewniając, że działania pozostają zgodne z ograniczeniami operacyjnymi. Pozwala producentom wprowadzać innowacje dzięki sztucznej inteligencji, opierając się na sprawdzonych modelach przemysłowych w celu zachowania bezpieczeństwa, stabilności i dyscypliny.
Wprowadzenie sztucznej inteligencji umożliwia innowacjeKoncentrując się na problemie, dodając kontekst do danych i organizując inteligentne systemy, producenci mogą wyjść poza szum AI i przekształcić go w rzeczywisty wpływ operacyjny. Firmy, które to dobrze zrobią, nie tylko zoptymalizują wydajność, ale także zbudują podstawy dla kolejnej fali innowacji przemysłowych.
Odwiedź Siemens aby zobaczyć, jak pomagamy producentom wprowadzić sztuczną inteligencję do działania.
Opublikowano: 20 marca 2026