Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Szybka, lokalna produkcja dzięki drukowaniu 3D opartym na sztucznej inteligencji

Uzbrojony w roboty wspomagane sztuczną inteligencją z CEAD i naszych oprogramowanie, automatyzacja i możliwości produkcji dodatkowej, amerykański producent mebli do druku 3D HADDY jest na dobrej drodze do przedefiniowania nie tylko sposobu wytwarzania mebli, ale także tego, czym mogą się stać.

Klucz do produkcji addytywnej Visual 2026

Dołącz do nas na targach Formnext 2026 we Frankfurcie nad Menem

Dowiedz się więcej o wielkoformatowym druku 3D, naszych projektach z Haddy oraz połącz się i wymień z naszymi ekspertami.

3d printed furniture

W Petersburgu na Florydzie Haddy pomaga kształtować nowe możliwości w produkcji mebli. Firma dostarcza wyposażenie domu, które łączą innowacyjny design i kreatywne wykorzystanie zasobów z estetycznym wyglądem.
Ambitne cele wymagają ambitnych działań, a aby pomóc wykreślić nową drogę naprzód, Haddy nawiązał współpracę z holenderską firmą drukarską CEAD i Siemens, aby zbudować największy na świecie zakład druku 3D, nazwany bezczelnie „mikrofabryką”. Obiekt o powierzchni 3000 metrów kwadratowych dysponuje flotą ośmiu robotów i może produkować do 300 000 sztuk drukowanych rocznie.

Haddy jest twórcą świata drukowania 3D. Od samego początku współpracujemy z Siemensem, aby rozwiązać najtrudniejsze wyzwania.
Jay Rogers, Dyrektor generalny i współzałożyciel, Haddy

Innowacja zaczyna się od precyzyjnego sterowania i inżynierii

Łącząc świat cyfrowy i rzeczywisty, mikrofabryka Haddy umożliwia skalowalną, elastyczną produkcję mebli. SIEMENSA Oprogramowanie Designcenter służy do projektowania części wielkoformatowych wytwarzanych w procesie wytwarzania addytywnego i przygotowywania tych projektów do produkcji zrobotyzowanej. Oprogramowanie Teamcenter zarządza danymi i konfiguracją produktów w różnych lokalizacjach, podczas gdy dyski i kontrolery stanowią podstawową strukturę produkcji. Ten w pełni cyfrowy obieg produkcji obejmuje również wielkoskalowe hybrydowe systemy Flexbot firmy CEAD, które są oparte na naszej technologii Sinumerik One.

„Aby wykonać wszystkie sztuczki, które sobie wyobrażaliśmy, aby produkcja dodatków na dużą skalę stała się rzeczywistością, naprawdę chcieliśmy mieć bardzo potężny kontroler”. mówi Lucas Janssen, CEO CEAD. „Wtedy zaczęliśmy łączyć robotykę i kontroler numeryczny do wielkoformatowego druku 3D.

„Produkcja addytywna jest czynnikiem dla przemysłu meblarskiego, a Haddy rewolucjonizuje swoją produkcję”— stwierdza Karsten Heuser, wiceprezes ds. produkcji addytywnej w Siemens AG.

TSM00374 Siemens Haddy

Systemy wspomagane sztuczną inteligencją umożliwiają pomysłowe projekty

Wyposażony w nasz ecosystem inżynieryjny, Design Copilots i Flexbots firmy CEAD, HADDY może ożywić wiele nowatorskich koncepcji. Projektanci wprowadzają swoje pomysły, które są następnie tworzone cyfrowo, a później drukowane do powstania. „Przyjmujemy projekt słowami i zamieniamy go prosto w drukowany produkt” — mówi Jay Rogers.

Nadanie materiałom drugiego życia

Ale budowanie pięknych produktów nie jest jedynym celem Haddy. Firma zamierza również zmaksymalizować efektywność zasobów poprzez swoją strategię materiałów o obiegu zamkniętym. Tradycyjne metody produkcji - takie jak cięcie, frezowanie i rzeźbienie - marnują od 30 do 90% oryginalnego materiału. Druk 3D tworzy obiekty warstwa po warstwie, oszczędzając od połowy do trzech czwartych surowca.

Produkcja lokalna z materiałów nadających się do recyklingu zwiększa również cyrkularność i efektywność zasobów. Haddy ponownie wykorzystuje materiały biokompostowalne, takie jak kawa, drewno, konopie, algi i muszle ostryg, a także tworzywa sztuczne, które są na końcu swojego cyklu życia.

Jednym z przykładów jest kawiarnia w Petersburgu Paradeco: Dzięki zoptymalizowanemu projektowi mebli Haddy, wybranemu zastosowaniu materiałów i trwałości może wytrzymać trudne warunki przybrzeżne Florydy. Łącząc okrągłe materiały z cyfrową precyzją, palarnie kawy Paradeco pokazują, jak zaawansowana produkcja może wspierać trwałość, funkcjonalność i lokalną społeczność.

Produkcja addytywna otwiera nowe możliwości projektowania i produkcji produktów. Firmy takie jak Haddy są liderem, optymalizując zużycie energii, zmniejszając ilość odpadów materiałowych i wspierając innowacyjne zastosowania w gospodarce o obiegu zamkniętym.

TSM00858-Siemens-Haddypng1 original

Profile firmy