Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Cyfrowy bliźniak do oczyszczania ścieków

Severn Trent wdrożył oparte na fizyce cyfrowe bliźniacze oprogramowanie i oparte na sztucznej inteligencji w swojej flagowej fabryce w Strongford, aby zmniejszyć emisję tlenku azotu, zmniejszyć zużycie energii i osiągnąć zero netto.

Strona firmy Severn Trent Strongford

Niezbędne, ale w dużej mierze niewidoczne oczyszczanie ścieków odbywa się 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, zużywając znacznej ilości energii i wytwarzając znaczną część emisji gazów W Wielkiej Brytanii dziesięciolecia niedoinwestycji, rosnącego popytu i zmian klimatycznych doprowadziły do granic możliwości starzenia się obiektów i umieściły zieloną infrastrukturę na szczycie agendy branżowej.

W Strongford, przy wsparciu Funduszu Innowacji Ofwat, Severn Trent przekształca swoją oczyszczalnię ścieków w flagowy plan dla sektora, pokazując, że emisje procesowe można rozwiązać poprzez praktyczne innowacje. Firma integruje i modernizuje pakiet fizycznych technologii niskoemisyjnych wraz z wysoką wiernością Digital Twin do zakładu w celu zmniejszenia wpływu na środowisko i wspierania jego drogi w kierunku zerowej emisji netto.

Model cyfrowy+dane w świecie rzeczywistym+reguły oparte na fizyce = mniej N₂O

Tlenek azotu (N₂O) jest 273 razy silniejszy niż CO₂ i może stanowić nawet połowę całkowitego śladu węglowego zakładu. Aby zredukować ten potężny gaz, Severn Trent bada zarówno technologie fizyczne, jak i cyfrowe. Oprócz testowania zaawansowanej technologii niszczenia N₂O, projekt Strongford Net Zero Hub rozważa również przełomowe rozwiązanie - pierwszy model tlenku azotu, który wykorzystuje wirtualną replikę napędzaną rzeczywistymi danymi i fizyką - z naszą technologią.

Digital Twin i oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji współpracują ze sobą, aby zapewnić wgląd w procesy ścieków w czasie rzeczywistym, które są tradycyjnie trudne do oceny. Opierają się na 60 000 dynamicznych i statycznych punktów danych oraz 29 000 różnych równań, aby modelować złożone procesy biologiczne, chemiczne i fizyczne, które zachodzą od momentu wejścia wody do momentu istnienia rośliny.

Oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji zapewnia monitorowanie w czasie rzeczywistym

„Optymalizator SIWA Treatment Optimizer zapewnia operatorom zalecane ustawienia kontroli, aby mogli uruchamiać swoje procesy w sposób minimalizujący te emisje” - wyjaśnia Adam Cartwright, który wcześniej kierował naszą strategią oprogramowania do wody i ścieków.

Poza projektem Strongford, oparte na sztucznej inteligencji aplikacje SIWA, takie jak Wyszukiwarka wycieków SIWA oraz SIWA Blockage Predictor również dane na żywo i historyczne, aby odróżnić warunki normalne od nienormalnych w sieciach wodnych.

Cyfryzacja napędza efektywność ekologiczną i energetyczną

Modele oparte na oprogramowaniu lub czujniki miękkie szacują kluczowe zmienne - takie jak biologiczne zapotrzebowanie na tlen i emisje tlenku azotu - wykorzystując dostępne dane, nawet jeśli bezpośredni pomiar nie jest możliwy. Daje to operatorom głębszy wgląd w wydajność i wspiera zgodność z przepisami.

W połączeniu z monitorowaniem jakości wody w czasie rzeczywistym aplikacje SIWA umożliwiają operatorom precyzyjne dostrojenie napowietrzania i dozowania chloru, między innymi zmniejszając niepewność, a także zużycie energii i chemikaliów.

Severn Trent Jess Alyce

„To, co naprawdę chcieliśmy zrobić, to zapewnić tę zdolność symulacji, aby umożliwić naszemu zespołowi operacyjnemu zrównoważyć wszystkich konkurencyjnych kierowców, których mają dzisiaj.” mówi Jess Alce, dyrektor ds. innowacji strategicznych w Severn Trent.

Modernizacja infrastruktury przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłej obsługi nie jest łatwym zadaniem. Około 400 000 osób w Newcastle-under-Lyme i Stoke-on-Trent jest uzależnionych od uzdatniania wody w Strongford. Byliśmy dumni, że wnieśliśmy do tego projektu nasze dziesięciolecia doświadczenia procesowego, pomagając w dostarczaniu czystszych, bardziej zrównoważonych operacji i podnosząc poprzeczkę dla branży, na której bardzo nam zależy.

Severn Trent to brytyjska firma zajmująca się produkcją wody i ścieków, która zaopatruje 4,6 miliona gospodarstw domowych i 220,00 firm w angielskich środkowych regionach i niektórych częściach Walii.

Woda Severn Trent