Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Jednostki Altair

Altair został przejęty przez Siemens, tworząc najbardziej kompletne na świecie portfolio oprogramowania przemysłowego opartego na sztucznej inteligencji do symulacji, obliczeń o wysokiej wydajności, nauki o danych i sztucznej inteligencji w ramach platformy Siemens Xcelerator.

Całkowite, zawsze włączone

Licencjonowanie jednostek Altair

Co to znaczy być wszechstronnym i zawsze włączonym? Użytkownicy uzyskują pełny dostęp do narzędzi oprogramowania Altair, kiedy jest to potrzebne, określając, kiedy, gdzie i jak chcą korzystać z różnych narzędzi, bez konieczności martwienia się, czy kwalifikują się do dostępu.

Urządzenia zapewniają elastyczność uruchamiania oprogramowania w dowolnym miejscu, swobodę wyboru narzędzi programowych w razie potrzeby oraz niezrównaną wartość, która maksymalizuje wykorzystanie i minimalizuje koszty.

Laptop siedzi na drewnianym biurku, wyświetlając siatkę różnych projektów inżynierskich i obrazów technicznych

Rynek Altair

Szybko znajdź i pobierz oprogramowanie Altair i partnerskie, aby rozwiązać najtrudniejsze wyzwania.

Model subskrypcji oparty na jednostkach

Altair Units to opatentowany, oparty na jednostkach model licencjonowania subskrypcji. Dzięki jednostkom klienci mają pełny dostęp do każdego produktu Altair i Altair Partner.

Licencjonowanie jest tak proste, jak 1-2-3:

  1. Klienci kupują pulę udostępnianych jednostek Altair
  2. Użytkownicy pobierają jednostki z puli, aby uzyskać dostęp do wielu produktów z dowolnej lokalizacji
  3. Jednostki wracają do puli po użyciu i ponownie stają się dostępne dla wszystkich użytkowników
Zróżnicowana grupa profesjonalistów angażuje się we wspólne spotkanie w nowoczesnej przestrzeni biurowej z dużymi oknami, dyskutując i pracując nad laptopami i tabletami wokół centralnego stołu.

Daj swojemu zespołowi narzędzia do odniesienia sukcesu

  • Uzyskaj dostęp do bogatego portfolio technologii dzięki dostosowanym pakietom produktów skierowanych do konkretnych użytkowników
  • Skalowalność, która maksymalizuje moc istniejących inwestycji w zasoby HPC
  • Przenośność do wykonywania symulacji w dowolnym miejscu (lokalnie lub w chmurze) bez ograniczeń biznesowych
  • Prostota pojedynczego doświadczenia Altair One do zarządzania oprogramowaniem i zasobami sprzętowymi HPC oraz jego użytkowaniem
Młoda kobieta o kręconych włosach, nosząca okulary, biały golf i różową koszulę, pracuje na laptopie

Zarządzanie licencjami w chmurze Altair One

Altair One łączy Cię z pracą, zespołem, danymi i zasobami obliczeniowymi. Dzięki Altair One użytkownicy mogą:

  • Natychmiastowa mobilizacja zasobów w celu zaspokojenia potrzeb w czasie rzeczywistym
  • Zmniejsz czas wprowadzenia na rynek
  • Łatwo skaluj i płać tylko za to, co jest potrzebne
  • Dostęp do zarządzanych danych, które zawsze są oddalone o jedno kliknięcie
  • Zostaw integracje nam, aby użytkownicy nie musieli być ekspertem w chmurze na każdej platformie
Kobieta w stroju biznesowym stoi w serwerowni, oświetlonej niebieskimi i fioletowymi światłami, trzymając laptopa